qsj2.4g generator

QSJ2.4G pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 60
Certification EPA+
Type de carburant GN/Propane
Cotée pour kW kVa
D'urgence 20-60 25-75

Applications

Commercial industriel
  • Moteur à essence – le moteur robuste à allumage par étincelles à 4 cycles QSJ2.4G de Cummins produit une alimentation fiable. Le contrôle électronique du rapport air/carburant garantit un rendement du moteur optimisé et une réaction rapide aux changements de charge.
  • Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrent un choix de capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
  • Système de commande – la commande électronique PowerCommand® 1.1 est un équipement de série offrant une intégration complète des systèmes de la génératrice, dont le démarrage et l'arrêt à distance automatiques, la régulation précise de la tension et de la fréquence, l'affichage de messages d'alerte et d'état, le compteur de débit, l'arrêt automatique à la détection d'une erreur et la conformité aux normes NFPA 110 de niveau 1.
  • Système de refroidissement – l'ensemble de refroidissement standard produit un fonctionnement fiable jusqu'à une température ambiante de 50 °C (122 °F).
  • Boîtiers – le boîtier à l'attrait esthétique comprend des conceptions spéciales produisant une des génératrices les plus silencieuses en son genre. L'aluminium recouvert d'un enduit en poudre résistant offre la meilleure protection contre la corrosion. La conception robuste peut résister à des vents allant jusqu'à 150 mi/h. De plus, la conception intelligente est munie de panneaux et de portes de service amovibles facilitant l'accès pour le service et l'entretien.
  • NFPA – l'ensemble de génératrice accepte une charge pleine en une étape, conformément à la norme NFPA 110 pour les systèmes de niveau 1.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours Type de carburant Certification Fiche technique
C36N6 60 45/36 GN/Propane EPA+ NAS-5692
C40N6H 60 50/40 GN/Propane EPA+ NAS-5706
C40N6 60 50/40 GN/Propane EPA+ NAS-5692
C45N6H 60 56/45 GN/Propane EPA+ NAS-5706
C50N6H 60 63/50 GN/Propane EPA+ NAS-5706
C60N6H 60 75/60 GN/Propane EPA+ NAS-5706
C20N6 60 25/20 GN/Propane NAS-5692
C25N6 60 31/25 GN/Propane EPA+ NAS-5692
C30N6 60 38/30 GN/Propane EPA+ NAS-5692
C30N6H 60 38/30 GN/Propane EPA+ NAS-5706
C36N6H 60 45/36 GN/Propane EPA+ NAS-5706