qsg12 generator set

Groupes électrogènes QSG12 de 360 à 500 kVA / de 288 à 420 kW

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification CE, au code de réseau de l’UE, EAC, AS/NZS 3000, ROHS, SONCAP
Cotée pour kW kVa
D'urgence 320-400 400-500
De base 288-365 360-456

Applications

Soins de santé Génératrices pour industries extractives Commercial industriel Télécommunications

Aperçu :

 

Ce groupe électrogène commercial de Cummins® Power Generation est un système d’alimentation de réseau électrique unifié complet qui fournit rendement optimal, fiabilité et adaptabilité pour les applications fixes d’urgence et de puissance électrique de base.

Grâce à une conception améliorée et un système de combustion perfectionné, le QSG12 50 et les groupes électrogènes de 60 Hz offrent davantage de puissance en moins de place en donnant une densité de puissance de beaucoup supérieure et une solution d’alimentation fiable. La série est offerte à partir de 400 à 450 kVA à 50 Hz et à partir de 350 à 400 kW à 60 Hz.
 
Ces modèles sont alimentés par un moteur diesel deux vitesses de 6 cylindres en ligne à quatre temps de Cummins qui offre un rendement plus robuste tout en utilisant moins de carburant. La nouvelles série de produits a été conçue pour une vaste gamme d’applications afin de satisfaire aux besoins d’une clientèle variée dans divers marchés comme ceux des hôpitaux, le secteur de la production, le commerce et les installations industrielles.

Modèle de génératrice Modèle du moteur Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours 交流发电机 Contrôleur de groupe électrogène Fiche technique Titre
C400D5 QSG12G1 50 360/288 400/320 S4L1D-F41 PC2.2 S-6337-EN Groupes électrogènes QSG12 de 360 à 500 kVA / de 288 à 420 kW
C450D5 QSG12G2 50 410/328 450/360 S4L1D-G41 PC2.2 S-6337-EN Groupes électrogènes QSG12 de 360 à 500 kVA / de 288 à 420 kW
C350D6 QSG12G3 60 400/320 438/350 S4L1D-F41 PC2.2 S-6337-EN Groupes électrogènes QSG12 de 360 à 500 kVA / de 288 à 420 kW
C400D6 QSG12G4 60 456/365 500/400 S4L1D-G41 PC2.2 S-6337-EN Groupes électrogènes QSG12 de 360 à 500 kVA / de 288 à 420 kW

Moteur Cummins QSG11.8L

  • Turbocompressée et post-refroidie avec régulateur électrique qui optimise le rendement et la fiabilité
  • Meilleure consommation de carburant de sa catégorie

Nouvel alternateur de la série S

  • La nouvelle technologie de refroidissement du centre résulte en une amélioration de la performance thermale et une augmentation de la densité de puissance

Filtre à air

  • Filtre à air de fonctionnement normal, climatisation robuste en option
  • Préfiltre standard et séparateur de carburant/d’eau

Système de contrôle - PowerCommand®

  • Conception de piédestal, deux portières à fiabilité et durabilité améliorées
  • Entretien commode grâce à une conception de coffret de fusibles séparé
  • Régulateur de nouvelle génération PC2.2
  • Régulateur de mise en parallèle optionnel
  • État de fonctionnement, alarme et démarrage/arrêt automatique à distance

Densité de puissance accrue et empreinte plus légère

  • Réduit la taille de la pièce nécessaire pour le groupe électrogène
  • Réduit le cout du transport

Caissons montés en usine

  • Protège des intempéries et atténue le son
  • Capacité de température ambiante de jusqu’à 50 °C
  • Le réservoir à carburant de 765 L avec bassin versant est offert pour tous les modèles de groupes électrogènes
  • Col de remplissage large et long sur le réservoir qui donne un accès facile à l’opérateur
  • Levage de 2 points et levage de châssis de 4 points en option

Intervalle prolongé entre les entretiens de 500 heures

  • Réduit les couts de main-d’œuvre et de matériel lors de l’entretien
  • Meilleur rendement énergétique
  • Protection du moteur supérieure


Conformité

 

ce_100.jpg iso9001_100.jpg eac_100.jpg soncap_100.jpg gl_100.jpg

 

Service local. Expertise mondiale.

L’alimentation de prochaine génération mérite un soutien du prochain niveau. Le réseau de service et soutien mondial de Cummins s’étend
sur 8,000 emplacements de concessionnaires, 500 installations de distributeurs et plus de 190 pays afin que vous soyez assuré
où que vos affaires vous mènent.

En plus d’une portée internationale et une expertise mondiales, nous avons des gestionnaires de comptes locaux et des spécialistes d’applications pour vous appuyer quand il vous le faut. En outre, les ressources d’entretien et de soutien de Cummins sont gérées en un seul point de contact : le gestionnaire de compte qui vous a été affecté directement de l’usine.

Map_50hz_60hz.jpg



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.