qsb7 genset

QSB7 pour location

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification S.O.
Cotée pour kW kVa
D'urgence 176-200 220-250
De base 160-180 200-225

Applications

Génératrices de location Alimentation mobile

Régions disponibles

É.-U. et Canada Russie Afrique & Moyen-Orient Mexique Philippines Singapour Brésil Bolivie Uruguay Paraguay Argentine Colombie Amérique centrale Europe Japon Korea (Corée)

Aperçu :

La gamme complète de génératrices mobiles diesel de Cummins fournissent toute l’alimentation dont vos clients et vous avez besoin. Elles ont été élaborées afin de fournir la souplesse, la fiabilité et le rendement pour une vaste gamme d’applications satisfaisant aux besoins mobiles et locatifs.

Cummins a conçu et fabriqué la nouvelle gamme d’alimentation mobile pour bien soutenir ses clients et satisfaire à leurs besoins de mobilité et d’alimentation. Des entreprises d’équipememt et leurs clients, jusqu’aux entrepreneurs, le militaire et autres utilisateurs finaux, nous avons appliqué notre savoir-faire en production d’énergie à cette nouvelle gamme.

Moteur cycles, en ligne, turbocompresseur
Alésage 107 mm 
Course 124 mm 
Cylindrée 6.69 litres (408.0 en3)
Bloc-cylindres Fonte, 6 cylindres
Capacité de la batterie 100 Ah
Chargement de batterie
alternateur
70 A
Tension de démarrage 12 volts, pôle négatif relié à la masse
Système de carburant Injection directe
Filtre à carburant Filtre à carburant StrataPore
Type de filtre à air Filtre à air à utilisation intense
Type(s) de filtres à huile Filtre à huile lubrifiante StrataPore
Système de refroidissement standard* Radiateur ambiant à 122 °F (50 °C)
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Fiche technique Fiche technique
C200D2R 50 200/160 220/176 S-6571 D-6570
C200D2R 60 225/180 250/200 S-6571 D-6570

Moteur

  • QSB7-G5

Contrôleur

  • Cummins PC1.2 / PC3.3
  • ComAp IG3-200
  • DeepSea DSE 8620 MKII
  • DEIF AGC150

Réservoir à carburant

  • Standard : 12 heures
  • Prolongé : 24 heures

Conformité en matière d’échappement

  • EU Phase IIIA / TA Luft / EPA niveau 3

Connecteurs à raccord rapide

  • Multiples connecteurs
  • Câble d’alimentation striple

Logistique

  • 2 unités (20 pi CH)
  • 4 unités (40 pi CH)

Levage

  • Levage de caisson à deux points
  • Levage de châssis de quatre points
  • Passages pour gerbeuse à fourche

Système d’admission d’air

  • Applications lourdes

Boîtier

  • Peinture blanc brillant
  • Porte de compartiment de silencieux à charnière
  • Intérieur de montage de silencieux
  • Capuchon para-pluie
  • Déflecteurs de pluie
  • Connecteurs à raccord rapide
  • Butoir de porte

Châssis

  • Barre de trainée des deux côtés
  • Mur simple et double
  • Repose-pieds
  • Peinture noire

Technique

  • Système de refroidissement ambiant 50 °C
  • Arrêt d’urgence
  • Remplissage de carburant externe avec verrou et jauge de carburant à DÉL
  • Tuyau de reniflard allongé
  • Soupape à trois voies pour connexion de réservoir à carburant extérieur optionnel
  • Isolateur de batterie
  • Chargeur de batterie statique de pointe