Cummins PSI 11.1L Generator

PSI de 11,1 L pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 60
Certification Certifié EPA SI NSPS, certifié EPA et MOH
Type de carburant Gaz naturel, propane
Cotée pour kW kVa
D'urgence 130-200 163-250

Applications

Commercial industriel
  • Excellente capacité de démarrage de moteur et récupération rapide des changements de charges transitoires.
  • Le système à couple assorti comprend un moteur lourd à allumage par étincelles PSI à 4 cycles, un alternateur en CA avec excellente capacité de démarrage de moteur en kVA et un régulateur de tension électronique avec un capteur à trois phases pour une régulation précise sous les charges stables ou transitoires.
  • Le groupe électrogène accepte 100 % de la puissance d’urgence indiquée sur la plaque signalétique conformément à la norme NFPA 110.
  • La commande électronique numérique PowerCommand® standard est un système intégré combinant des commandes de moteur et d'alternateur pour produire une grande fiabilité et un rendement optimal de l'ensemble de génératrice.
  • Le boîtier et les chaufferettes en option protègent l'ensemble de génératrice des conditions de fonctionnement extrêmes.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Type de carburant Certification Fiche technique
C200N6 60 225/180 Gaz naturel Certifié EPA et MOH pdf
C200N6 60 163/130 Propane Certifié EPA SI NSPS pdf
C200N6 60 250/200 Gaz naturel Certifié EPA SI NSPS pdf