qg5500 product display

Onan QG5500 pour les applications mobiles commerciales

Fréquence (Hz) 60
Certification EPA Tier 4

Applications

Commercial mobile

Aperçu :

Conçues pour les applications commerciales intenses, les génératrices de série à gaz silencieuses sont remplies de fonctionnalités de qualité. Elles se caractérisent par un niveau de bruit et de vibrations exceptionnellement bas, une installation facile, une capacité de diagnostic et une régulation numérique qui maintient la stabilité de la tension lorsque les charges changent. L'ensemble de génératrice silencieuse à essence avec injection électronique est la première en son genre dans l'industrie.

 

Modèle de génératrice Hz Phase Tension Ampères Fiche technique
5.5HGJAD-2138 60 1 120 45,8 A-1442
5.5HGJAD-2140 (**3251) 60 1 120/240 22,9 A-1442
5.5HGJAD-2558 (**3669) 60 1 120/240 22,9 A-1442
5.5HGJAD-6759 (**7860) 60 1 120/240 22,9 A-1442
5.5HGJAE-2131 (**3242) 60 1 120 45,8 A-1440
5.5HGJAE-2135 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAE-2136 60 3 120/240 13,2 A-1440
5.5HGJAE-2144 (**3255) 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAE-2555 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAE-6757 (**7868) 60 1 120/240 22,9 A-1440
5.5HGJAK-2000 60 1 120/240 45,8/22,9 NAS-5983-EN
5.5HGJAK-2001 60 1 120/240 45,8/22,9 NAS-5983-EN
  • Option de pompe hydraulique intégrée
  • La génératrice qui génère les vibrations les plus silencieuses et les plus faibles de sa catégorie
  • Capacité d'autodiagnostic pour simplifier le dépannage
  • Régulation numérique pour la stabilité de la tension en fonction des variations de la charge
  • Garantie limitée de 2 an(s)