Onan QG 7000 EFI generator

Onan QG 7000 EFI pour VR

Fréquence (Hz) 60
Certification Catégorie 4 finale/phase IV
Type de carburant Essence

Applications

Génératrices pour autocaravane et VR

Aperçu :

Allumage de carburant électronique pour un rendement maximal. Permet de faire fonctionner deux climatiseurs sans consommer toute son énergie.

  • Injection de carburant électronique – une première de l'industrie pour un rendement maximal
  • Le plus silencieux de sa catégorie
  • Vibrations exceptionnellement faibles
  • Conception intégrée avec silencieux en boîtier pour une installation simple
  • Capacité d'autodiagnostic pour simplifier le dépannage
  • Permet de faire fonctionner un ou deux climatiseurs sans consommer toute son énergie.
  • Régulation de tension numérique pour la stabilité lors des changements de charge d'électroménager
  • Garantie limitée de 3 an(s), entraînement garanti à vie
  • ** Indique un emballage de MEO installé à l'usine
Modèle de génératrice Hz Puissance Phase Tension Ampères Type de carburant Certification Fiche technique
7.0HGJAA-97 60 7 1 120 58,3 Essence EPA niveau 4, UE phase I A-1431
120 58,3 Essence


Pour accéder à notre liste de brochures, click here.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.