Onan QG 7000 generator

Onan QG 7000 pour VR

Fréquence (Hz) 60
Certification Catégorie 4 finale/phase IV
Type de carburant Essence

Applications

Génératrices pour autocaravane et VR

Aperçu :

Le plus silencieux de sa catégorie. Vibrations exceptionnellement faibles. Permet de faire fonctionner deux climatiseurs sans consommer toute son énergie. Régulation de tension numérique pour la stabilité lors des changements de charge d'électroménager.

  • Le plus silencieux de sa catégorie
  • Vibrations exceptionnellement faibles
  • Conception intégrée avec silencieux en boîtier pour une installation simple
  • Capacité d'autodiagnostic pour simplifier le dépannage
  • Permet de faire fonctionner un ou deux climatiseurs sans consommer toute son énergie.
  • Régulation de tension numérique pour la stabilité lors des changements de charge d'électroménager
  • Garantie limitée de 3 an(s), entraînement garanti à vie
  • ** Indique un emballage de MEO installé à l'usine
Modèle de génératrice Hz Puissance Phase Tension Ampères Type de carburant Certification Fiche technique
7.0HGJAB-1036 60 7 1 120 58,3 Essence EPA niveau 4, UE phase I A-1426
7.0HGJAB-900 (**911) 60 7 1 120 58,3 Essence EPA niveau 4, UE phase I A-1426