Onan QG 5500 EFI generator

Onan QG 5500 EFI pour VR

Fréquence (Hz) 60
Certification Catégorie 4 finale/phase IV
Type de carburant Essence

Applications

Génératrices pour autocaravane et VR
  • Allumage de carburant électronique pour un rendement maximal.
  • Permet de faire fonctionner deux climatiseurs sans consommer toute son énergie.
Modèle de génératrice Hz Puissance Phase Tension Ampères Type de carburant Certification Fiche technique
5.5HGJAA-1273 (**1384) 60 5,5 1 120 45,8 Essence EPA niveau 4, UE phase I A-1430
5.5HGJAA-600 60 5,5 1 120 45,8 Essence EPA niveau 4, UE phase I A-1430