Onan QG 4000 generator

Onan QG 4000 pour VR

Fréquence (Hz) 60
Certification Catégorie 4 finale/phase IV
Type de carburant Essence

Applications

Génératrices pour autocaravane et VR

Aperçu :

Idéal pour les applications de gamme légère à moyenne avec une petite taille et des restrictions de poids. Fonctionnement exceptionnellement silencieux, service d'un côté et silencieux dans un boîtier.

  • Convient aux applications mobiles commerciales de gamme moyenne
  • Commande de microprocesseur avec diagnostics
  • Fonctionnement fluide et silencieux
  • Connecteurs étanches
  • Boîtier intégral avec silencieux protégé
  • Léger et compact
  • Moteur à soupapes en tête
  • Garantie limitée d'un an/1000 heures (commerciale)
  • ** Indique un emballage de MEO installé à l'usine
Modèle de génératrice Hz Puissance Phase Tension Ampères Type de carburant Certification Fiche technique
4.0KYFR-11429 60 4 1 100 40 Essence EPA niveau 4, UE phase I A-1399
4.0KYFR-65697 60 4 1 100 40 Essence EPA niveau 4, UE phase I A-1399
4.0KYFA-26100 (**37200) 60 4 1 120 33,3 Essence EPA niveau 4, UE phase I A-1399