ONAN QG 2800i / 2500i GPL
ONAN QG 2800i / 2500i GPL
Fréquence (Hz)
60
Certification
EPA Tier 3
Type de carburant
Essence
La nouvelle Onan QG 2800i/2500i GPL est une génératrice à essence extrêmement efficace avec bruit et vibrations réduits, qui procure un système EFI sans retour qui améliorer la performance
Applications
Génératrices pour autocaravane et VR
Aperçu :
Caractéristiques
Caractéristiques | Avantages | |
---|---|---|
Vibration et bruit | Génératrice à vitesse variable | Moins de bruit et de vibrations et une consommation de carburant réduite |
Three-point isolation mounts and integrated flex coupling on the muffler | Réduire les vibrations ressenties à l'intérieur du VR | |
Entretien et exploitation | Contrôle du niveau et de la pression d'huile | Pas de contrôle quotidien de l'huile nécessaire |
40% larger oil capacity | Meilleure capacité de refroidissement | |
Contrôle du convertisseur | Évite les déclenchements intempestifs des disjoncteurs. | |
Allumage de carburant électronique | Pas de vernissage du carburateur et surveillance des fonctions de la génératrice sur les panneaux d'affichage d'état du MEO. | |
Carburant et efficacité | Vitesse variable | Ralentit la génératrice pour améliorer le rendement énergétique et modérer les charges de fonctionnement. |
Sondes de température de l'huile et du convertisseur | Arrêtez la génératrice pour protéger l'équipement si l'huile ou le convertisseur dépassent la plage recommandée. | |
9 % plus léger que le modèle précédent | Augmente la capacité de chargement | |
Disponible en modèles à gaz ou GPL (propane) | Offre une flexibilité en matière de carburant et peut éliminer le besoin de réservoirs de carburant alternatifs. |