Onan QG 2800 generator

Onan QG 2800 pour VR

Fréquence (Hz) 60
Certification Catégorie 4 finale/phase IV
Type de carburant Essence

Applications

Génératrices pour autocaravane et VR

Aperçu :

Cummins est une référence en matière d'alimentation pour VR silencieuse, fiable et novatrice depuis plus de 80 ans.

Modèle de génératrice Hz Puissance Phase Tension Ampères Type de carburant Certification Fiche technique
2.8HGJBB-1120A 60 2,8 1 100 28 Essence EPA niveau 4, UE phase I NAS-5501-EN-FINAL
2.8HGJBB-1124A 60 2,8 1 120 23,3 Essence EPA niveau 4, UE phase I NAS-5501-EN-FINAL
  • Commande de microprocesseur avec diagnostics et design compact et léger.
  • Alimentation à essence ou à GPL.
  • Les ensembles de génératrices les plus silencieuses de leur taille.
  • Entretien facile avec service d'un côté.
  • Boîtier complètement fermé avec silencieux, rapide et facile à installer.
  • Garantie limitée de 3 an(s)
  • Faible consommation de carburant