Onan QD 3200 generator

Onan QD 3200 pour VR

Fréquence (Hz) 60
Certification Catégorie 4 finale/phase IV
Type de carburant Diesel

Applications

Génératrices pour autocaravane et VR

Aperçu :

Plus silencieuse que les exigences en matière de niveau sonore du service des parcs nationaux. Conçu pour une utilisation avec les pièces originales du fabricant dans les VR seulement.

  • Fonctionnement à vitesse constante contrôlé par ordinateur – fonctionnement au diesel silencieux pour petits véhicules récréatifs
  • Le boîtier spécial à contrôle du bruit englobe le système de refroidissement et le silencieux
  • Le système d'installation à double isolation atténue les vibrations
  • Points d'entretien facilement accessibles
  • Permet de faire fonctionner un climatiseur sans consommer toute son énergie
  • Commande de démarrage et d'arrêt intégrée avec compteur d'heures
  • Conçu pour une utilisation avec les pièces originales du fabricant seulement
Modèle de génératrice Hz Puissance Phase Tension Ampères Type de carburant Certification Fiche technique
3.2HDZAA-6508A 60 3,2 1 120 26,7 Diesel EPA niveau 4, UE phase I A-1501