QD12500 for RV

Onan QD 12500 pour VR

Fréquence (Hz) 60
Certification Catégorie 4 finale/phase IV
Type de carburant Diesel

Applications

Génératrices pour autocaravane et VR

Aperçu :

Permet de faire fonctionner trois climatiseurs sans consommer toute son énergie. Plus silencieuse que les exigences en matière de niveau sonore du service des parcs nationaux.

  • Fonctionnement à vitesse constante contrôlé par ordinateur – fonctionnement au diesel silencieux pour grands véhicules récréatifs.
  • Le boîtier spécial à contrôle du bruit englobe le système de refroidissement et le silencieux.
  • Le système d'installation interne entièrement concentré en trois points atténue les vibrations.
  • Les capacités d'autodiagnostic simplifient le dépannage.
  • Points d'entretien facilement accessibles.
  • Permet de faire fonctionner deux ou trois climatiseurs de plafond sans consommer toute son énergie.
  • La puissance restituée de qualité à ondes sinusoïdales pures évite d'endommager les électroménagers.
Modèle de génératrice Hz Puissance Phase Tension Ampères Type de carburant Certification Fiche technique
12.5HDKCB-11506 60 12,5 1 120/240 104/52,0 Diesel EPA niveau 4, UE phase I A-1483