Onan P4500i Inverter Portable Generator

Ensemble de génératrice et convertisseur portatif Onan P4500i

Fréquence (Hz) 60
Certification CARB, EPA
Type de carburant Essence

Conçu pour vous accompagner partout, la génératrice portative 4500i allie efficacité, durabilité et performance, avec l'appui du réseau d'assistance Cummins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de vous assurer que vous aurez toujours de l'énergie quand vous en aurez le plus besoin.

Procurez-vous le modèle P4500i sur Shop.cummins.com

 

Applications

Génératrices portatives

Réservoir de carburant de 3,4 gallons fonctionnant 18 heures à 25 % de charge

Poignée télescopique et roulettes pour un transport facile

Moteur à 4 temps fiable de 7,3 ch et de 224 cm3

Bouton poussoir et démarrage à distance avec lanceur moteur de secours

Prêt pour un usage avec un VR ou une autocaravane grâce à la prise 30A TT-30R

Deux ports USB de 5 V permettent le chargement d'appareils électroniques sensibles comme un téléphone ou une tablette

Peut être mis en parallèle avec une autre génératrice à onduleur P4500 pour atteindre une puissance de 50 A

Affichage à DEL avec des lectures précises telles que le niveau de carburant, la puissance de sortie, le temps de fonctionnement restant, la tension et l'historique des heures de fonctionnement.

Modèle de génératrice Durée de fonctionnement Hz Watts Tension Ampères Type de carburant Certification Fiche technique
P4500i 18 heures 60 4500 120 37 Essence EPA, CARB Spec Sheet