Génératrice Onan Marine QD 9,5/11/11,5/13,5 kW pour utilisation marine
Génératrice Onan Marine QD 9,5/11/11,5/13,5 kW pour utilisation marine
Fréquence (Hz)
50, 60
Certification
EPA Tier 3, EPA
Applications
Génératrices marines
Aperçu :
9,5 à 13,5 kWe
- L'affichage numérique Cummins Onan présente des diagnostics conviviaux, y compris des renseignements exhaustifs sur le moteur et l'alternateur, entre autres
- Le plus grand réseau de soutien de distributeurs/concessionnaires certifié de l'industrie mondiale
- Le système d'installation optimisé réduit grandement les vibrations
- La commande de fréquence électronique est essentielle pour les dispositifs numériques et les ordinateurs nécessitant une alimentation de qualité
- Les ensembles de génératrices pour utilisation marine de Cummins Onan dégagent des émissions certifiées par les normes en matière d'émissions de l'Environmental Protection Agency (EPA) aux É.-U.
- Chaque ensemble de génératrice pour utilisation marine de Cummins Onan s'appuie sur plus de 90 années d'expérience dans l'industrie marine