QD 80/99 kW marine generator

Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine

Fréquence (Hz) 60
Certification S.O.

Cummins n’offre pas ce produit actuellement.

Applications

Génératrices marines

Aperçu :

80 à 99 kWe

  • L'affichage numérique Cummins Onan présente des diagnostics conviviaux, y compris des renseignements exhaustifs sur le moteur et l'alternateur, entre autres
  • Le plus grand réseau de soutien de distributeurs/concessionnaires certifié de l'industrie mondiale
  • Le système d'installation optimisé réduit grandement les vibrations
  • La commande de fréquence électronique est essentielle pour les dispositifs numériques et les ordinateurs nécessitant une alimentation de qualité
  • Chaque ensemble de génératrice pour utilisation marine de Cummins Onan s'appuie sur plus de 90 années d'expérience dans l'industrie marine

Modèle du moteur : moteur au diesel refroidi à l'eau pour utilisation marine à 4 cycles et à 6 cylindres avec turbocompresseur

Alternateur : Cummins Onan à 4 pôles

Dimensions et poids du produit :

    Avec boîtier Sans boîtier
Overall Length mm (po) 2146 (85) 2142 (84)
Largeur hors tout mm (po) 834 (33) 822 (32)
Hauteur hors tout mm (po) 1039 (41) 994 (39)
Poids total kg (lb) 1434 (6131) 1320 (2910)

Les dimensions peuvent varier selon la configuration de moteur sélectionnée

kWe kVa Hz TR/MIN Phase Tension Ampères Titre
80 80 60 1800 1 120 | 240 666,7 | 333,3 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
80 100 60 1800 3 120 |208 277,6 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
127 | 220 262,4 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
120 | 240 240,6 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
139 | 240 240,6 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
240 | 416 138,8 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
255 | 440 131,2 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
277 | 480 120,3 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
99 99 60 1800 1 120 | 240 825 | 412,5 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
99 123,75 60 1800 3 120 | 280 342,5 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
127 | 220 324,8 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
120 | 240 297,7 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
139 | 240 297,7 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
240 | 416 171,7 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
255 | 440 162,4 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
277 | 480 148,8 Génératrice Onan Marine QD 80/99 kW pour utilisation marine
  • Moteur au diesel refroidi à l'eau pour utilisation marine à 6 cylindres en 4 temps avec pompe à carburant Stanadyne DE-10
  • Avec liaison de données SAE J-1939 CAN en option pour surveiller l'état de l'ensemble de génératrice et les diagnostics du moteur et de l'alternateur
  • Certifié par Lloyd's Register pour des applications marines, en mer et industrielles


Pour accéder à notre liste de brochures, click here.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.