QD 7/9 kW Marine Generator

Génératrice Onan Marine QD 65/80 kW pour utilisation marine

Fréquence (Hz) 50
Certification S.O.

This product is not currently offered from Cummins.

Applications

Génératrices marines

Aperçu :

65 à 80 kWe

  • L'affichage numérique Cummins Onan présente des diagnostics conviviaux, y compris des renseignements exhaustifs sur le moteur et l'alternateur, entre autres
  • Le plus grand réseau de soutien de distributeurs/concessionnaires certifié de l'industrie mondiale
  • Le système d'installation optimisé réduit grandement les vibrations
  • La commande de fréquence électronique est essentielle pour les dispositifs numériques et les ordinateurs nécessitant une alimentation de qualité
  • Chaque ensemble de génératrice pour utilisation marine de Cummins Onan s'appuie sur plus de 90 années d'expérience dans l'industrie marine

Modèle du moteur : moteur au diesel refroidi à l'eau pour utilisation marine à 4 cycles et à 6 cylindres avec turbocompresseur

Alternateur : Cummins Onan à 4 pôles

Dimensions et poids du produit :

    Avec boîtier Sans boîtier
Overall Length mm (po) 2146 (85) 2142 (84)
Largeur hors tout mm (po) 834 (33) 822 (32)
Hauteur hors tout mm (po) 1039 (41) 994 (39)
Poids total kg (lb) 1434 (3161) 1320 (2910)

 

kWe kVA Hz TR/MIN Phase Tension Ampères
65 65 50 1500 1 110 | 220 590,9 | 295,5
115 | 230 565,2 | 282,6
120 | 240 541,7 | 270,8
65 81,25 50 1500 3 110 | 190 246,9
115 | 200 234,5
120 | 208 225,5
110 | 220 213,2
115 | 230 204
120 | 240 195,5
220 | 380 123,4
230 | 400 117,3
240 | 416 112,8
255 | 440 106,6
80 80 50 1500 1 110 | 220 727,3 | 363,6
115 | 230 695,7 | 347,8
120 | 240 666,7 | 333,3
80 100 50 1500 3 110 | 190 303,9
115 | 200 288,7
120 | 208 277,6
110 | 220 262,4
115 | 230 251
120 | 240 240,6
220 | 380 151,9
230 | 400 144,3
240 | 416 138,8
255 | 400 131,2
  • Moteur au diesel refroidi à l'eau pour utilisation marine à 6 cylindres en 4 temps avec pompe à carburant Stanadyne DE-10
  • Avec liaison de données SAE J-1939 CAN en option pour surveiller l'état de l'ensemble de génératrice et les diagnostics du moteur et de l'alternateur
  • Certifié par Lloyd's Register pour des applications marines, en mer et industrielles


Pour accéder à notre liste de brochures, click here.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.