QD 4/5 kW Marine Generator

Génératrice Onan Marine QD 4/5 kW pour utilisation marine

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification EPA Tier 3, EPA

Applications

Génératrices marines

Aperçu :

4 à 5 kWe

  • L'affichage numérique Cummins Onan présente des diagnostics conviviaux, y compris des renseignements exhaustifs sur le moteur et l'alternateur, entre autres
  • Le plus grand réseau de soutien de distributeurs/concessionnaires certifié de l'industrie mondiale
  • Le système d'installation optimisé réduit grandement les vibrations
  • La commande de fréquence électronique est essentielle pour les dispositifs numériques et les ordinateurs nécessitant une alimentation de qualité
  • Les ensembles de génératrices pour utilisation marine de Cummins Onan dégagent des émissions certifiées par les normes en matière d'émissions de l'Environmental Protection Agency (EPA) aux É.-U.
  • Chaque ensemble de génératrice pour utilisation marine de Cummins Onan s'appuie sur plus de 90 années d'expérience dans l'industrie marine
  • Le modèle MDKBH est offert avec protection d'allumage pour les bateaux à essence

Modèle du moteur : Kubota au diesel à 2 cylindres et à 4 temps

Alternateur : modèle Cummins Onan

Dimensions et poids du produit :

Overall Length mm (po) 676 (26)
Largeur hors tout mm (po) 513 (20)
Hauteur hors tout mm (po) 526 (21)
Poids kg (lb) 166 (365)

Les dimensions peuvent varier selon la configuration de moteur sélectionnée

kWe kVa Hz TR/MIN Phase Tension Ampères Certification Titre
4 4 50 2400 1 110 | 220 36,4 | 18,2 Génératrice Onan Marine QD 4/5 kW pour utilisation marine
115 | 230 34,8 | 17,4 Génératrice Onan Marine QD 4/5 kW pour utilisation marine
120 | 240 33,3 | 16,6 Génératrice Onan Marine QD 4/5 kW pour utilisation marine
5 5 60 2900 1 120 41,7 EPA Génératrice Onan Marine QD 4/5 kW pour utilisation marine
120 | 240 41,7 | 20,8 Génératrice Onan Marine QD 4/5 kW pour utilisation marine
  • Kubota au diesel à 2 cylindres et à 4 temps refroidi à l'eau avec pompe à carburant miniature Bosch MD
  • La protection d'allumage lui confère une conformité aux normes USCG 33CRF183 permettant de l'installer dans un environnement avec un carburant à essence
  • Avec liaison de données SAE J-1939 CAN en option pour surveiller l'état de l'ensemble de génératrice et les diagnostics du moteur et de l'alternateur
  • Certifié par Lloyd's Register pour des applications marines, en mer et industrielles


Pour accéder à notre liste de brochures, click here.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.