QD 40-65 kW Marine Generator

Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification EPA Tier 3

Applications

Génératrices marines

Aperçu :

40 à 65 kWe

  • L'affichage numérique Cummins Onan présente des diagnostics conviviaux, y compris des renseignements exhaustifs sur le moteur et l'alternateur, entre autres
  • Le plus grand réseau de soutien de distributeurs/concessionnaires certifié de l'industrie mondiale
  • Le système d'installation optimisé réduit grandement les vibrations
  • La commande de fréquence électronique est essentielle pour les dispositifs numériques et les ordinateurs nécessitant une alimentation de qualité
  • Chaque ensemble de génératrice pour utilisation marine de Cummins Onan s'appuie sur plus de 90 années d'expérience dans l'industrie marine

Modèle du moteur : moteur au diesel refroidi à l'eau pour utilisation marine à 4 cycles avec turbocompresseur

Alternateur : Onan à 4 pôles

Dimensions et poids des produits MDDCW et MDDCU :

    Avec boîtier Sans boîtier
Overall Length mm (po) 1738 (68,4) 1734 (68,3)
Largeur hors tout mm (po) 840 (33,1) 822 (32,4)
Hauteur hors tout mm (po) 1039 (41) 999 (39,1)
Poids total kg (lb) 1098 (2420) 998 (2200)

Dimensions et poids des produits MDDCY, MDDCS et MDDCT :

    Avec boîtier Sans boîtier
Longueur hors tout mm (po) 1738 (68,4) 1734 (68,3)
Largeur hors tout mm (po) 840 (33,1) 822 (32,4)
Hauteur hors tout mm (po) 1039 (40,9) 994 (39,1)
Poids total kg (lb) 1167 (2572) 1067 (2352)

Les dimensions peuvent varier selon la configuration de moteur sélectionnée

Modèle de génératrice kWe kVa Hz TR/MIN Phase Tension Ampères Certification Titre
MDDCW 40 40 50 1500 1 110 | 220 363,6 | 181,8 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
115 | 230 347,8 | 173,9 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
120 | 240 333,3 | 166,7 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
MDDCW 40 50 50 1500 3 110 | 190 151,9 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
115 | 200 144,3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
120 | 208 138,8 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
110 | 220 131,2 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
115 | 230 125,5 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
120 | 240 120,3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
220 | 380 76,0 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
230 | 400 72,2 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
240 | 416 69,4 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
255 | 410 65,6 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
MDDCU 40 40 60 1800 1 120 | 240 333,3 | 166,7 EPA Tier 3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
MDDCU 40 50 60 1800 3 120 | 208 138,8 EPA Tier 3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
127 | 220 131,2 EPA Tier 3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
120 | 240 120,3 EPA Tier 3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
139 | 240 120,3 EPA Tier 3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
240 | 416 69,4 EPA Tier 3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
255 | 440 65,6 EPA Tier 3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
277 | 480 60,1 EPA Tier 3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
115 | 230 69,4 EPA Tier 3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
220 | 380 131 EPA Tier 3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
MDDCY 50 50 50 1500 1 110 | 220 454,5 | 227,3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
115 | 230 434,8 | 217,4 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
120 | 240 416,7 | 208,3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
MDDCY 50 62,5 50 1500 3 110 | 190 189,9 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
115 | 200 180,4 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
120 | 208 173,5 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
110 | 220 164,0 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
115 | 230 156,9 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
120 | 240 150,4 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
220 | 380 95,0 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
230 | 400 90,2 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
240 | 416 86,7 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
255 | 440 82,0 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
MDDCS 55 55 60 1800 1 120 | 240 458,3 | 229,2 EPA Tier 3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
MDDCS 55 68,7 60 1800 3 120 | 208 190,8 EPA Tier 3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
127 | 220 180,4 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
120 | 240 165,4 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
139 | 240 165,4 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
240 | 416 95,4 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
255 | 440 90,2 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
277 | 480 82,7 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
MDDCT 65 65 60 1800 1 120 | 240 541,7 | 270,8 EPA Tier 3 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
MDDCT 65 81,25 60 1800 3 120 | 208 225,5 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
127 | 220 213,2 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
120 | 240 195,5 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
139 | 240 195,5 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
240 | 416 112,8 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
255 | 440 106,6 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
277 | 480 97,7 Génératrice Onan Marine QD 40-65 kW pour utilisation marine
  • Moteur au diesel refroidi à l'eau pour utilisation marine à 4 cylindres et à 4 temps avec circuit de carburant de rampe commune à haute pression
  • Liaison de données SAE J-1939 CAN standard pour surveiller l'état de l'ensemble de génératrice et les diagnostics du moteur et de l'alternateur


Pour accéder à notre liste de brochures, click here.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.