QD 22.5/27/29 kW Marine Generator

Génératrice Onan Marine QD 22,5/27/29 kW pour utilisation marine

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification EPA Tier 3, EPA

Applications

Génératrices marines

Aperçu :

22,5 à 29 kWe

  • L'affichage numérique Cummins Onan présente des diagnostics conviviaux, y compris des renseignements exhaustifs sur le moteur et l'alternateur, entre autres
  • Le plus grand réseau de soutien de distributeurs/concessionnaires certifié de l'industrie mondiale
  • Le système d'installation optimisé réduit grandement les vibrations
  • La commande de fréquence électronique est essentielle pour les dispositifs numériques et les ordinateurs nécessitant une alimentation de qualité
  • Les ensembles de génératrices pour utilisation marine de Cummins Onan dégagent des émissions certifiées par les normes en matière d'émissions de l'Environmental Protection Agency (EPA) aux É.-U.
  • Chaque ensemble de génératrice pour utilisation marine de Cummins Onan s'appuie sur plus de 90 années d'expérience dans l'industrie marine

Modèle du moteur : Kubota au diesel à 4 cylindres et à 4 temps pour utilisation marine

Alternateur : Cummins Onan à 4 pôles

Dimensions et poids du produit :

    Avec boîtier Sans boîtier  
Overall Length mm (po) 1358 (54) 1358 (54)  
Largeur hors tout mm (po) 622 (25) 622 (25)  
Hauteur hors tout mm (po) 761 (30) 731 (29)  
Poids total kg (lb) 601 (1325) 565 (1245) MDKDT
    626 (1380) 590 (1300) MDKDU
    626 (1380) 590 (1300) MDKDS

Les dimensions peuvent varier selon la configuration de moteur sélectionnée

kWe kVa Hz TR/MIN Phase Tension Ampères Certification Titre
22,5 22,5 50 1500 1 110 | 220 205 | 102 Génératrice Onan Marine QD 22,5/27/29 kW pour utilisation marine
115 | 230 196 | 97,8 Génératrice Onan Marine QD 22,5/27/29 kW pour utilisation marine
120 | 240 188 | 93,8 Génératrice Onan Marine QD 22,5/27/29 kW pour utilisation marine
22,5 28,1 50 1500 3 220 | 380 42,7 Génératrice Onan Marine QD 22,5/27/29 kW pour utilisation marine
27 27 50 1500 1 110 | 220 245 | 123 Génératrice Onan Marine QD 22,5/27/29 kW pour utilisation marine
115 | 230 235 | 117 Génératrice Onan Marine QD 22,5/27/29 kW pour utilisation marine
120 | 240 225 | 113 Génératrice Onan Marine QD 22,5/27/29 kW pour utilisation marine
27 33,8 50 1500 3 220 | 380 51,3 Génératrice Onan Marine QD 22,5/27/29 kW pour utilisation marine
29 29 60 1800 1 110 | 220 241,7 | 120,8 EPA Génératrice Onan Marine QD 22,5/27/29 kW pour utilisation marine
29 36,2 60 1800 3 120 | 208 100,6 EPA Génératrice Onan Marine QD 22,5/27/29 kW pour utilisation marine
  • Moteur au diesel refroidi à l'eau pour utilisation marine à 4 cylindres et à 4 temps avec pompe à carburant miniature Denso ND-PFR4M
  • Avec liaison de données SAE J-1939 CAN en option pour surveiller l'état de l'ensemble de génératrice et les diagnostics du moteur et de l'alternateur
  • Certifié par Lloyd's Register pour des applications marines, en mer et industrielles


Pour accéder à notre liste de brochures, click here.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.