QD 13.5/17/17.5/19/21.5 kW Marine Generator

Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification Catégorie 3 de l’EPA, EUIIIA, EPA

Applications

Génératrices marines

Aperçu :

13,5 à 21,5 kWe

  • L'affichage numérique Cummins Onan présente des diagnostics conviviaux, y compris des renseignements exhaustifs sur le moteur et l'alternateur, entre autres
  • Le plus grand réseau de soutien de distributeurs/concessionnaires certifié de l'industrie mondiale
  • Le système d'installation optimisé réduit grandement les vibrations
  • La commande de fréquence électronique est essentielle pour les dispositifs numériques et les ordinateurs nécessitant une alimentation de qualité
  • Les ensembles de génératrices pour utilisation marine de Cummins Onan dégagent des émissions certifiées par les normes en matière d'émissions de l'Environmental Protection Agency (EPA) aux É.-U.
  • Chaque ensemble de génératrice pour utilisation marine de Cummins Onan s'appuie sur plus de 90 années d'expérience dans l'industrie marine

Modèle du moteur : Kubota au diesel à 4 cylindres et à 4 temps pour utilisation marine

Alternateur : Cummins Onan à 4 pôles

Dimensions et poids du produit :

    Avec boîtier Sans boîtier  
Overall Length mm (po) 1139 (44) 1133 (44)  
Largeur hors tout mm (po) 602 (24) 602 (24)  
Hauteur hors tout mm (po) 698 (28) 667 (27) MDKDP
  mm (po) 698 (28) 672 (27) MDKDP
  mm (po) 698 (28) 672 (27) MDKDP
Poids total kg (lb) 404 (899) 377 (840) MDKDP
    422 (930) 395 (870) MDKDR

Les dimensions peuvent varier selon la configuration de moteur sélectionnée

kWe kVa Hz TR/MIN Phase Tension Ampères Certification Titre
13,5 13,5 50 1500 1 110 | 220 122,7 | 61,4 UE phase III Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
115 | 230 117,4 | 58,7 Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
120 | 240 112,5 | 56,3 Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
13,5 16,9 50 1500 3 220 | 380 25,6 UE phase III Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
17 17 60 1800 1 120 | 240 141,7 | 70,8 EPA Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
17 21,1 60 1800 3 120 | 208 59 EPA Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
17,5 17,5 50 1500 1 110 | 220 159,1 | 79,5 UE phase III Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
115 | 230 152,2 | 76,1 Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
120 | 240 145,8 | 72,9 Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
17,5 21,9 50 1500 3 220 | 380 33,2 UE phase III Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
19 19 50 1500 1 110 | 220 172,7 | 86,4 UE phase III Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
50 115 | 230 165,2 | 82,6 UE phase III Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
19 23,8 50 1500 3 220 | 380 36,1 UE phase III Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
21,5 21,5 60 1800 1 120 | 240 179 | 89,6 EPA Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
21,5 26,9 60 1800 3 120 | 208 74,6 EPA Génératrice Onan Marine QD 13,5/17/17,5/19/21,5 kW pour utilisation marine
  • Moteur Kubota au diesel refroidi à l'eau pour utilisation marine à 4 cylindres et à 4 temps avec pompe à carburant miniature Bosch PFR-M
  • Avec liaison de données SAE J-1939 CAN en option pour surveiller l'état de l'ensemble de génératrice et les diagnostics du moteur et de l'alternateur
  • Certifié par Lloyd's Register pour des applications marines, en mer et industrielles


Pour accéder à notre liste de brochures, click here.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.