QSB 7 genset

Génératrice marine Onan C-Power QSB7

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification S.O.

Applications

Génératrices marines

Régions disponibles

É.-U. et Canada Russie Afrique & Moyen-Orient Mexique Philippines Singapour Brésil Bolivie Uruguay Paraguay Argentine Colombie Amérique centrale Europe Japon Korea (Corée)

Aperçu :

La QSB7E fermée est actuellement offerte pour le marché des activités récréatives, tandis que les génératrices non fermées QSB7 procurent un courant principal ou de secours fiable pour des centaines de bâtiments commerciaux maritimes depuis 2012. La QSB7E pour les applications récréatives offre des nœuds d’alimentation identiques à ceux des ses équivalents commerciaux et comporte les même moteur, options d’alternateur et commandes. En ajoutant un boitier pour les sons, ce groupe électrogène fiable a été mis au point, et il est actuellement prêt au service dans les yachts de luxe.

La souplesse a été une des considérations lors de la conception par les ingénieurs de Cummins. Vu les 12 modèles de QSB7E parmi lesquels choisir, il n’y a pas qu’une gamme de sorties parmi lesquelles faire un choix, il y a aussi des versions du produit non catégorisées, prêtes pour la catégorisation ou complètement catégorisées. Bien que les dimensions de 2300 mm par 11000 mm et l’échappement arrière exclusif signifient que le modèle QSB7E ne prend pas d’espace perdu, la puissance de sortie supérieure fait qu’il convient parfaitement même aux plus grands des superyachts.

DIMENSIONS DU PRODUIT

Longueur hors tout 2300 mm (90,5 po)
Largeur hors tout 1100 mm (43,3 po)
Hauteur hors tout 1200 mm (47,2 po)

 

POIDS DU PRODUIT

Modèle Poids kg (lb)*
QSB7E-90/5 1890 (4158)
QSB7E-108/5 1930 (4246)
QSB7E-119/5 1980 (4356)
QSB7E-136/5 2020 (4444)
QSB7E-152/5 2100 (4620)
QSB7E-74/6 1800 (3960)
QSB7E-88/6 1820 (4004)
QSB7E-104/6 1890 (4158)
QSB7E-124/6 1903 (4246)
QSB7E-148/6 1980 (4356)
QSB7E-170/6 2020 (4444)
QSB7E-195/6 2100 (4620)

*Les poids sont approximatifs lorsque nous mettons sous presse

 

 

Modèle de génératrice kWe kVa kWm Hz 交流发电机 Refroidissement VCA fp TR/MIN Titre
QCB7E-90/5 90 112,5 122 50 274E Échangeur thermique ou quille 380/400/415 0,80 1500 Génératrice marine Onan C-Power QSB7
QSB7E-108/5 108 135 122 50 274F Échangeur thermique ou quille 380/400/415 0,80 1500 Génératrice marine Onan C-Power QSB7
QSB7E-119/5 119 149 164 50 274G Échangeur thermique ou quille 380/400/415 0,80 1500 Génératrice marine Onan C-Power QSB7
QSB7E-136/5 136 170 164 50 274H Échangeur thermique ou quille 380/400/415 0,80 1500 Génératrice marine Onan C-Power QSB7
QSB7E-152/5 152 190 164 50 274K Échangeur thermique ou quille 380/400/415 0,80 1500 Génératrice marine Onan C-Power QSB7
QSB7E-74/6 74 92,5 98 60 274C Échangeur thermique ou quille 440/460/480 0,80 1800 Génératrice marine Onan C-Power QSB7
QSB7E-88/6 88 110 98 60 274D Échangeur thermique ou quille 440/460/480 0,80 1800 Génératrice marine Onan C-Power QSB7
QSB7E-104/6 104 130 112 60 274E Échangeur thermique ou quille 440/460/480 0,80 1800 Génératrice marine Onan C-Power QSB7
QSB7E-124/6 124 156 142 60 274F Échangeur thermique ou quille 440/460/480 0,80 1800 Génératrice marine Onan C-Power QSB7
QSB7E-148/6 148 186 186 60 274G Échangeur thermique ou quille 440/460/480 0,80 1800 Génératrice marine Onan C-Power QSB7
QSB7E-170/6 170 212,5 186 60 274H Échangeur thermique ou quille 440/460/480 0,80 1800 Génératrice marine Onan C-Power QSB7
QSB7E-195/6 195 244 210 60 274K Échangeur thermique ou quille 440/460/480 0,80 1800 Génératrice marine Onan C-Power QSB7
  • Moteur QSB7 de Cummins puissant et éprouvé
  • Boitier en aluminium pour les sons
  • L’échappement refroidi à l’eau affiche une économie d’espace impressionnant d’environ 150 mm grâce à une configuration faisant face à l’arrière extraordinaire.
  • Accès d’un seul côté qui facilite l’entretien
  • Modèles de 50 ou 60 Hz en offre , à sortie de jusqu’à 195 kWe
  • Options de modèles sans catégorie, prêts pour la catégorisation et entièrement catégorisés
  • Les ensembles de génératrices pour utilisation marine de Cummins Onan dégagent des émissions certifiées par les normes en matière d'émissions de l'Environmental Protection Agency (EPA) aux É.-U.
  • Chaque ensemble de génératrice pour utilisation marine de Cummins Onan s'appuie sur plus de 100 années d'expérience dans l'industrie marine


Pour accéder à notre liste de brochures, click here.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.