nt855 generator

NT855  pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 50
Certification S.O.
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 220-280 275-350
De base 200-256 32-250

Applications

Commercial industriel
  • Moteur de grosse cylindrée Cummins® – ce moteur industriel au diesel robuste de 4 cycles génère une alimentation fiable, produit peu d'émissions et répond rapidement aux changements de charge.
  • Génératrice à aimants permanents – offre un démarrage amélioré du moteur et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
  • Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrent un choix de capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit et une isolation de catégorie H.
  • Système de refroidissement – le système de radiateur intégral de série installé sur l'ensemble a été conçu et testé pour des températures ambiantes nominales afin de simplifier les exigences en matière de conception à l'usine pour la chaleur rejetée.
  • Système de commande – la commande électronique PowerCommand® standard offre une intégration totale du système, y compris le démarrage et l'arrêt à distance, une régulation de tension et de fréquence précise, l'affichage de messages d'alarme et de statut, une protection AmpSentry, un compteur de débit et un arrêt automatique.
  • Boîtier – des boîtiers offrant une protection contre les intempéries et une atténuation du bruit sont offerts en option.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Type de carburant Fiche technique
C275 D5 50 250/200 275/220 Diesel EA_S_CC_11_EN
C350 D5 50 32/256 350/280 Diesel SS10-CPGK