Energy Command™ pour génératrices pour VR

La solution en production d'énergie pour VR – Energy Command™. Energy Command est une nouvelle gamme de panneaux de gestion d'alimentation à distance offrant un contrôle sans tracas de la plupart des génératrices Cummins Onan au diesel, à essence, au gaz ou au GPL.

La gestion de l'alimentation de votre VR au bout de vos doigts

Pour en savoir plus sur la gestion de l'alimentation, vous pouvez également lire notre guide Les bases de la gestion de charge d'une génératrice pour VR.

Energy Command 30

Installé à l'usine sur les nouveaux modèles par les fabricants de VR, le panneau Energy Command de Cummins Onan aidera les propriétaires de VR à gérer l'énergie en plus de transmettre des renseignements sur le service et d'offrir des fonctions de sécurité améliorées et plusieurs autres fonctionnalités.

« Energy Command fait ressortir l'engagement de Cummins Onan envers les commandes de système intégrées afin que les propriétaires de VR puissent gérer leurs systèmes d'alimentation », a déclaré Ed Pickens, directeur des systèmes d'alimentation mobiles de Cummins Onan. « Cette philosophie d'une intégration orientée vers le client fera partie intégrante de tous les nouveaux produits de Cummins Onan à venir. »

Energy Command 30 surveille automatiquement les batteries et les génératrices de VR en plus de comprendre des fonctions de démarrage automatique de la génératrice et des fonctionnalités de sécurité spéciales. Energy Command est compatible avec les génératrices Cummins Onan RV et tous les types de batterie, en plus d'être conçu pour être installé facilement par les fabricants de VR à un prix relativement bas.

  • Télécharger un guide d'utilisation et d'installation d'Energy Command 30 à imprimer
  • La génératrice automatique s'allume pour répondre aux demandes en climatisation d'un maximum de quatre unités
  • Surveille et affiche régulièrement l'état de la batterie en plus d'alimenter le convertisseur pour charger les batteries
  • Une fonctionnalité d'« anticipation » unique couronne la batterie avant la « période silencieuse »
  • Programmez facilement vos propres heures de « période silencieuse » et vos préférences en matière de chargement de batterie
  • Démarre/arrête automatiquement la génératrice avec des batteries faibles/pleines
  • Affiche le compteur d'heures de fonctionnement de la génératrice, des rappels d'entretien et des messages de diagnostic pour faciliter le dépannage
  • Le démarrage sécuritaire empêche la génératrice automatique de démarrer dans des conditions non sécuritaires

Peut-on ajouter Energy Command 30 à un VR existant?

Energy Command 30 (EC-30) est une option très abordable si vous achetez un VR neuf, mais qui peut s'avérer plus dispendieuse si vous désirez l'ajouter à un véhicule existant. Connecter toutes les fonctionnalités du module EC-30 implique de faire circuler des câbles du climatiseur, du commutateur de transfert, des batteries du boîtier, des batteries du châssis, de l'entrée de sécurité et de la génératrice jusqu'à l'emplacement de la commande. Selon la conception particulière de votre VR et des fonctionnalités que vous désirez connecter, il faudra 8 heures entières à un technicien pour installer correctement un EC-30. Si vous désirez acheter un EC-30 pour votre VR existant, demandez une soumission d'installation au concessionnaire afin de connaître le coût total de l'ajout de cette fonctionnalité. Les ingénieurs de Cummins Onan déconseillent aux propriétaires de VR de tenter d'installer l'EC-30 par eux-mêmes puisqu'une installation sécuritaire et correcte de tous les fils nécessite des connaissances des codes d'électricité.

Quels modèles de génératrices sont compatibles avec Energy Command?

Energy Command is compatible with Cummins Onan RV Generators, except the Onan QD 3200.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.