Pièces et entretien de génératrice pour VR

Quand la fiabilité compte, exigez l'authenticité. Des filtres aux trousses de mise au point, les pièces Green Label authentiques de Cummins Onan correspondent parfaitement aux caractéristiques techniques du produit pour maximiser la puissance délivrée et la durée de vie de votre génératrice pour VR de Cummins Onan.

Les pièces Green Label authentiques de Cummins Onan sont en vente auprès de tous les concessionnaires de service et de pièces pour VR certifiés par Cummins Onan.

Les pièces d'entretien peuvent également être commandées en ligne à l'adresse cumminsonanstore.com aux États-Unis et par le biais du site Web shopcummins.ca au Canada.

Les pièces de Cummins Onan sont différentes des pièces adaptées

Ne vous contentez pas de pièces issues du marché des pièces de rechange ou de compatibilité douteuse. Les pièces authentiques de Cummins Onan offrent une résistance et un rendement dignes de Cummins Onan. Elles sont originales. Voici quelques-unes des pièces que vous avez pris l'habitude de vérifier et de changer dans le cadre de votre routine d'entretien ainsi que les raisons de choisir les pièces de Cummins Onan.

Filtres à air

Les filtres à air authentiques de Cummins Onan sont conçus avec une mousse de prénettoyage spéciale à utiliser particulièrement avec les génératrices pour VR. Les filtres à air des autres fabricants peuvent contenir du papier filtre de plus faible densité et les surfaces de scellement peuvent durcir et craquer au fil du temps, laissant ainsi pénétrer l'air sale dans le système d'admission du moteur. Au fil du temps, une simple quantité de saleté suffit à user les anneaux et les cylindres de piston. (Les filtres de rechange pour certains modèles plus anciens peuvent ne pas comprendre de pré-nettoyant.)

Bougies d'allumage

Les bougies d'allumage authentiques de Cummins Onan ont une ouverture correcte formée à l'usine pour votre moteur de génératrice pour VR. Les bougies d'allumage achetées auprès d'autres sources sont munies d'une ouverture pour les moteurs à traction, nécessitant des ouvertures beaucoup plus larges. Lors de la reformation de l'ouverture, le conducteur de terre doit être plié et peut ne pas couvrir l'ensemble de l'électrode, ce qui diminue la durée de vie de la bougie d'allumage.

Filtres à huile

Les filtres à huile pour VR de Cummins Onan sont munis de clapets permettant à l'huile de contourner le filtre à huile pendant les démarrages à froid ou en cas d'obstruction du filtre. Souvent, les filtres à huile des autres fabricants n'ont pas de clapet de dérivation. Alors que ces filtres adaptés emprisonnent les débris, un étranglement de pression d'huile peut survenir, entraînant ainsi de fortes pressions d'huile, des défaillances des joints d'étanchéité et même des dommages du moteur. D'autres filtres à huile adaptés sont munis de clapets de dérivation, mais ils ne déterminent pas à quel niveau de pression s'ouvre le clapet. Si le réglage est trop élevé, l'élément de papier du filtre peut être endommagé pendant un démarrage à froid, ce qui peut le rendre inutile ou causer un étranglement d'huile du moteur.

Des clients ont remarqué que le filtre à huile de rechange (numéro de pièce 122-0833) qu'ils ont acheté pour leurs moteurs silencieux à diesel de Cummins Onan semble avoir une taille incorrecte. Nous entendons ce commentaire souvent! Le filtre n° 122-0833 a remplacé le filtre n° 185-5801 et le filtre n° 185-5409. Malgré son apparence extérieure différente, cette pièce est compatible avec votre ensemble et l'anneau de graissage offrira une étanchéité adéquate.

OnaMax Oil Update

Q2 disponible de 2020. Cummins offrira la toute nouvelle SAE10W-30 OnaMax™ Oil pour les génératrices d’essence et de pétrole liquéfié Onan pour les VR. Le nouveau poids d’huile vous offre les mêmes avantages que celui que vous trouvez avec notre produit SAE15W-40.

  • Mélange d’huile moteur identique utilisé dans la production de génératrices pour VR.
  • Protège contre l’usure dans les groupes moteurs refroidis à l’air ou à l’eau.
  • Formulé pour offrir une protection contre l’oxydation et augmenter la viscosité de l’huile afin de réduire l’usure du moteur et la consommation d’huile.
  • Offre une excellente protection dans les moteurs refroidis à l’eau où des vitesses élevées ou des intervalles de vidange plus longs peuvent être rencontrés.

Learn More About OnaMax Oil

Le réseau de distributeurs et de concessionnaires Cummins Onan partout au pays peut vous aider à trouver des pièces et du service qui garderont votre ensemble de génératrice pour VR de Cummins Onan en excellent état. Pour trouver l'emplacement le plus près de chez vous, composez le numéro sans frais 1 800 888-6626 ou utilisez notre Localisateur de concessionnaire.

RV Manuals

Looking for RV generator manuals? Some of our most popular operators and installation manuals are now available for direct download.

View RV Generator Manuals

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.