Alimentation mobile robuste

Pour garantir l’activité en cas d’urgence, on doit pouvoir fonctionner dans certains des environnements les plus hostiles du monde. Non seulement nos groupes électrogènes d’alimentation mobile robuste (RMP) ont-ils une signature acoustique inférieure (68 et 72 dB) et fonctionnent-ils dans les températures extrêmes, leur efficacité de carburant et leurs coûts d’entretien et besoins en stock de pièces sont inférieurs à ceux d’autres groupes électrogènes commerciaux.

Production d’électricité fiable pour l’armée et les secours en cas de catastrophe 

Quand vous êtes sur le terrain, vous ne pouvez pas perdre de temps à vous inquiéter au sujet des capacités opérationnelles de votre génératrice. Adaptés des unités des sources d'alimentation mobiles moyennes de pointe déjà utilisées avec succès par les forces militaires des États-Unis, nos ensembles de génératrices d'alimentation mobile robuste peuvent maintenant offrir une alimentation fiable en continu aux organisations militaires, de défense et de secours en cas de catastrophe à l'extérieur des États-Unis.

Nous avons adapté notre technologie de qualité militaire et notre plateforme d’ingénierie hors de pair utilisables dans les missions militaires ou de réparation après sinistre. Les produits d’alimentation mobile robuste (RMP) sont parfaits pour n’importe quelle application où l’on doit se mesurer à une logistique rigoureuse et dans des environnements extrêmes et où les produits moins bien conçus tournent mal.

  • Utilisations militaires à l’étranger; conception éprouvée dans les champs de bataille et caractéristiques qui satisfont aux exigences militaires partout dans le monde.
  • Besoins en électricité principaux, de secours ou d’urgence
  • Déploiement pour recherches après sinistre, restauration, aide humanitaire et reconstruction
  • Idéal pour les jungles des régions éloignées, les opérations arctiques isolées et arides, les avant-postes où soufflent les vents

Pensez aux groupes électrogènes d’alimentation mobile robuste (RMP) de Cummins lorsqu’il vous faut une production d’électricité solide et fiable ayant fait ses preuves sur le terrain.

Pourquoi l’alimentation mobile robuste?

Pour les applications et les clients qui veulent une alimentation continuelle fiable dans des environnements physiques extrêmes ou dans des situations d’urgence où :

  • l’alimentation en carburant est restreinte ou coûte cher;
  • les besoins en électricité sont continuels;
  • les pièces se font rares – les appareils ont des pièces en commun (48 %) – stock réduit;
  • l’entretien est insuffisant.

L’alimentation mobile robuste de Cummins fournit :

  • une efficacité énergétique considérablement meilleure et diverses options de carburant, dont JP-8 (F-34 de l’OTAN), DF-1 et DF-2;
  • la fiabilité et la durabilité qui satisfont aux normes militaires;
  • une puissance électrique de base nominale et une caractéristique de mise en parallèle standard pour la gestion des charges;
  • des coûts d’entretien réduits et intervalles entre les entretiens plus longs;
  • la possibilité de fonctionner dans des environnements où la température est extrême – de 58 °C à -45 °C (de 135 °F à -50°F);
  • le démarrage à 24 volts à l’aide d’une connexion standart de l’OTAN.

En tant que chef de file de l’industrie, Cummins offre la plus vaste gamme de modèles de génératrices à diesel ou à essence de l’industrie. Vous pourrez donc certainement trouver le bon matériel pour vos spécification ou charge.

Soutien mondial

Les soutien en ingénierie et service après vente en tête de l’industrie sont disponibles en tout temps dans les établissements de grossiste partout dans le monde. Consultez notre localisateur de Ventes et service pour trouver le grossiste le plus près de chez vous.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.