Contrôle de miniréseau
Les nouvelles commandes de miniréseau s’adaptent aux conceptions de système de distribution d’énergie électrique renouvelable (solaire et éolienne) et de stockage d’énergie – fournissant une interface unique pour commander un système de miniréseau électrique entièrement intégré.
Applications
Régions disponibles
Aperçu :
La suite PowerCommand Microgrid Control® (MGC) comprend deux options de produit, la MGC300 et la MGC900, offrant la commande appropriée à chaque application de miniréseau. Les deux MGC optimisent la production d’énergie provenant des biens du système. Cela comprend maximiser la production des sources renouvelables, réduisant les coûts nivelés d’énergie (LCOE) et le coût total de possession, garantissant que les biens du système ne sont pas sous-utilisés

Le diagramme ci-dessus est un schéma d’une ligne visuel la HMI de la MGC900, et il ne représente pas la totalité des options offertes.