Moteurs marins de Cummins avec manette DockCommand
Une nouvelle génération de manette d'amarrage
Idéal pour les nouveaux bateaux et ceux qui ont été rééquipés, le dispositif DockCommand fonctionne avec tous les moteurs Cummins de marine récréative. Ce système de manette avec moteurs simples ou doubles couplés à des propulseurs permet de contrôler facilement votre bateau, même dans des conditions défavorables.
Plus que jamais, les propriétaires de bateaux veulent éliminer le stress lié au départ et au retour à la marina. DockCommand donne aux fabricants de bateaux la possibilité d'utiliser les plans existants et d'intégrer facilement cette manette dans leurs tout derniers produits.
Vous envisagez de rééquiper un bateau et souhaitez bénéficier des dernières technologies? DockCommand peut s’installer à l'occasion de la mise à niveau de votre bateau, ce qui rendra votre navigation encore plus agréable et augmentera la valeur de revente.

Avantages de DockCommand
- Facilité de manœuvre dans les espaces restreints
- Fonctionnement avec les moteurs en-bord à arbre droit -
- Couplage avec moteurs simples et doubles
- Utilisation d'une seule main
- Possibilité d'installation sur les bateaux neufs et lors des remises en état.
- Support assuré par le réseau de service complet de Cummins et garantie complète.
- Compatibilité avec tous les moteurs marins Cummins destinés aux embarcations de plaisance notamment
- QSB6.7
- QSC8.3
- QSM11
- Capacité de plusieurs postes de pilotage
La garantie Cummins assure la tranquillité d'esprit
Cummins propose les meilleurs plans de garantie et d'extension de couverture du secteur, soutenus par le réseau d'assistance mondial le plus important et le plus compétent. Que vous naviguiez dans les eaux turquoise des Caraïbes, exploriez les îles idylliques au large de l'Italie ou soyez entre les deux, Cummins vous couvre.