liquid cooled gas series generator

Série au gaz refroidi par liquide pour réserve pour petite entreprise

Fréquence (Hz) 60
Certification S.O.

Applications

Réserve pour petite entreprise

Aperçu :

  • Alimentation de secours complète grâce à des génératrices à essence de 125kW, refroidies par liquide, aux performances éprouvées Fonctionnement extrêmement silencieux
  • Fonctionnement entièrement automatique avec un panneau de transfert automatique de Cummins Power Generation
  • Utilisation au gaz naturel ou à la vapeur de GPL
  • Boîtier attrayant et discret atténuant les bruits
  • Régulateur électronique pour un réglage précis de la fréquence
  • Comprend une chaufferette à liquide de refroidissement de 120 V
  • Boîtier en aluminium en option
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz Phase Tension Ampères Fiche technique
125GGHJ 60 1 120/240 1042/520,8 NAS-5630-EN
125GGHJ 60 3 120/208 752,7/434,2 NAS-5630-EN