kta50-g3 generator

KTA50 G3 pour location

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification S.O.
Cotée pour kW kVa
D'urgence 1120-1270 1400-1588
De base 1006-1120 1258-1400

Applications

Location

Aperçu :

Cet ensemble de location de Cummins® est un système de production d'électricité robuste entièrement intégré établissant de nouvelles normes en matière de rendement, de fiabilité et d'efficacité pour les contextes d'alimentation de secours et de puissance électrique de base.

Conception : 4 cycles, Vee à 60°, diesel à 16 cylindres, turbocompression, refroidi à l'air

Alésage : 159 mm

Course : 159 mm

Cylindrée : 50,3 l

Bloc-cylindres : fonte

Capacité de la batterie : 2 cordes parallèles de 2 x 12 V, 75 Ah

Alternateur de charge de batterie : 35 A

Tension d'allumage : 24 V, prise de masse de polarité négative

Système de carburant : injection directe

Filtre à carburant : filtres à carburant à visser avec séparateur d'eau

Type de filtre à air : élément remplaçable sec avec indicateur de restriction

Type(s) de filtre à huile de lubrification : filtre amovible à passage intégral

Système de refroidissement standard : radiateur ambiant à 50 °C

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Fiche technique
C1250D2R 50 1258/1006 1400/1120 EMERS-5884-EN
C1250D2R 60 1400/1120 1588/1270 EMERS-5884-EN

Double fréquence pour répondre à divers besoins énergétiques – le modèle polyvalent C1250 D2R est compatible avec des fréquences de 50 et de 60 Hz et produit une vaste gamme de tensions pour des contextes d'alimentation en continu, de base ou de secours dans les établissements commerciaux, résidentiels et industriels, les services publics et plus encore.

Le moteur KTA50 G3 de Cummins, travaillant plus dur et plus longtemps, est reconnu partout dans le monde pour son rendement, sa fiabilité et sa robustesse. Avec ses seuils de déclassement très élevés en matière de

température, d'altitude et d'humidité, le moteur KTA50 G3 se classe parmi les modèles les plus performants dans les environnements de fonctionnement les plus rigoureux.

Mobilité accrue et faibles coûts de transport – Pour répondre à la demande croissante en électricité, le modèle C1250 D2R est accompagné d'un conteneur ISO de 20 pi (cube bas) pour faciliter le transport à travers les frontières et les régions. Les modules certifiés CSC peuvent être expédiés partout dans le monde comme des conteneurs réguliers, ce qui entraîne une diminution des coûts de fret et de transport.

Une unité qui reste au frais, même dans les endroits les plus chauds au monde – Le système de refroidissement est conçu pour une température ambiante limite allant jusqu'à 50 °C avec une puissance continue. Conçu avec un échappement d'air chaud à la verticale, le modèle C1250 D2R convient aux installations sur plusieurs ensembles.