kta38-g14 generator

KTA38 G14 pour location

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification S.O.
Cotée pour kW kVa
D'urgence 892-1020 1115-1275
De base 800-928 1000-1160

Applications

Location

Aperçu :

L'ensemble de location de Cummins Power Generation est un système de production d'électricité robuste entièrement intégré établissant de nouvelles normes en matière de rendement, de fiabilité et d'efficacité pour les contextes d'alimentation de secours et de puissance électrique de base.

Conception : 4 cycles, diesel à 12 cylindre, turbocompression, refroidi à l’air

Alésage : 159 mm

Course : 159 mm

Cylindrée : 38 l

Bloc-cylindres : fonte

Capacité de la batterie : 2 cordes parallèles de 2 x 12 V, 75 Ah

Alternateur de charge de batterie : 35 A

Tension d'allumage : 24 V, prise de masse de polarité négative

Système de carburant : injection directe, régulateur de carburant électrique

Fitlre à carburant : filtres à carburant avec élément en papier à visser double

Type de filtre à air : élément remplaçable sec avec indicateur de restriction

Type(s) de filtre à huile de lubrification : filtre amovible à passage intégral

Système de refroidissement standard : radiateur ambiant à 50 °C

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Fiche technique
C1000D2R 50 1000/800 1115/892 EMERS-5883-EN
C1000D2R 60 1160/928 1275/1020 EMERS-5883-EN

Double fréquence pour répondre à divers besoins énergétiques – le modèle polyvalent C1000 D2R est compatible avec des fréquences de 50 et de 60 Hz et produit une vaste gamme de tensions pour des contextes d'alimentation en continu, de base ou de secours dans les établissements commerciaux, résidentiels et industriels, les services publics et plus encore.

Le moteur KTA38 G14 de Cummins, travaillant plus dur et plus longtemps, est reconnu partout dans le monde pour son rendement, sa fiabilité et sa robustesse. Avec ses seuils de déclassement très élevés en matière de température, d'altitude et d'humidité, le moteur KTA38 G14 se classe parmi les modèles les plus performants dans les environnements de fonctionnement les plus rigoureux.

Mobilité accrue et faibles coûts de transport – Pour répondre à la demande croissante en électricité, le modèle C1000 D2R est accompagné d'un conteneur ISO de 20 pi (cube bas) pour faciliter le transport à travers les frontières et les régions. Les modules certifiés CSC peuvent être expédiés partout dans le monde comme des conteneurs réguliers, ce qui entraîne une diminution des coûts de fret et de transport.

Une unité qui reste au frais, même dans les endroits les plus chauds au monde – Le système de refroidissement est conçu pour une température ambiante limite allant jusqu'à 50 °C avec une puissance continue. Conçu avec un échappement d'air chaud à la verticale, le modèle C1000 D2R convient aux installations sur plusieurs ensembles