Cummins KTA19SLB Generator

KTA19 SLB  pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 60
Certification Certifié EPA SI NSPS
Type de carburant Gaz naturel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 350 437

Applications

Commercial industriel
  • Moteur de grosse cylindrée Cummins – Moteur à allumage par étincelles robuste à 4 cycles offrant une alimentation fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Alternateur – Plusieurs grosseurs d’alternateur offrant une capacité de démarrage sélectionnable avec enroulemente à pas 2/3 à faible réactance, faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit et isolation de classe H. Le système d'isolation électrique de l'alternateur respecte les normes UL1446.
  • Systèmes de commande – La commande électronique PowerCommand® est un dispositif de série offrant une intégration entière du système du groupe électrogène, dont le démarrage et l’arrêt automatiques à distance, une régulation de tension précise, l’affichage de messages d’alarme et d’état, la protection AmpSentry™, le mesurage de puissance et l’arrêt automatique en cas de détection de défaillance. La commande PowerCommand® est conforme aux normes UL508.
  • Système de refroidissement – L'ensemble de refroidissement de série offre un fonctionnement fiable avec une puissance nominale et une température ambiante allant jusqu'à 100 °F.
  • Boîtiers – Des boîtiers à protection contre les intempéries et à atténuation du bruit sont offerts en option.
  • Normes – Les génératrices sont conçues, fabriquées et testées conformément aux normes UL, NFPA, ISO et IEC pertinentes. L'alternateur est certifié CSA 22.2. Les commandes sont conformes aux normes CSA C282-M1999 et 22.2 n° 14 M91. La commande PowerCommand® est conforme aux normes UL508.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours Type de carburant Certification Fiche technique
C350N6 60 437/350 Gaz naturel Certifié EPA SI NSPS pdf