k38-cp marine generator

K38-CP pour utilisation marine

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification IMO 2
Cotée pour kW kVa
De base 764-920 955-1150

Applications

Génératrices marines

Aperçu :

764 à 920 kWe

  • Groupes moteurs au diesel de calibre mondial de Cummins à la hauteur des alternateurs de Cummins en tête de l'industrie. Conception, intégration et assemblage optimisant l'efficacité et le rendement
  • Conçue pour répondre aux demandes exigeantes de l'environnement marin, avec une robustesse supérieure et des attentes élevées en matière de temps utilisables
  • Intégration simplifiée dans le bateau, avec des connexions mécaniques moins complexes
  • Panneaux d'alarmes et de surveillance à plusieurs stations par le biais d'un réseau numérique local pour s'adapter aux exigences de l'application
  • Le système d'alarme intégré peut être configuré pour communiquer avec les systèmes de données centraux du navire
  • Les configurations flexibles permettent de personnaliser l'ensemble de génératrice en fonction des exigences de fonctionnement du bateau
  • La garantie exhaustive s'applique à tout l'ensemble de génératrice et est valide partout dans le monde
  • Emballée à G&M Tex Ltd à Ipswich, R.-U.

Modèle du moteur : KTA38-D(M1)

Alternateur : STAMFORD PM734B

Dimensions et poids du produit :

Overall Length mm (po) 4500 (177)
Largeur hors tout mm (po) 1900 (74)
Hauteur hors tout mm (po) 2100 (82)
Poids total kg (lb) 8200 (18078)

Les dimensions peuvent varier selon la configuration de moteur sélectionnée

Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base Tension Certification Données d'installation
Refroidissements nominaux KC et HX pour alimentation de service de navires
K38-CP 50 955/764 380 Catégorie I de l'OMI MG-6381
K38-CP 50 1005/804 400 Catégorie I de l'OMI MG-6381
K38-CP 50 1040/832 415 Catégorie I de l'OMI MG-6381
K38-CP 50 1056/845 440 Catégorie I de l'OMI MG-6381
K38-CP 60 1110/888 416 Catégorie I de l'OMI MG-6383
K38-CP 60 1150/920 440 | 460 | 480 Catégorie I de l'OMI MG-6383

Caractéristiques du moteur

  • Moteur au diesel V-12 à cylindres avec turbocompresseur robuste accompagné d'un système de carburant à régulation électronique offrant une excellente économie de carburant et de faibles exigences d'entretien. Régulateur de vitesse hydraulique de secours en option
  • Configurations avec échangeur thermique ou radiateur de cale en option
  • Conforme aux exigences de la Convention SOLAS en matière de température de surface et admissible aux applications de compartiment moteur sans personnel de quart de l'IACS
  • Certification IMO en matière d'émissions par Lloyd's Register; approbations de la société de classification offertes
  • Unités classées en catégories avec des câblages électriques extrudés en aluminium de qualité supérieur, filtration double et quincaillerie approuvée

Caractéristiques de l'alternateur

  • L'alternateur à 6 fils en 3 phases offre un grand éventail de sorties pouvant être rebranchées
  • Conçue spécialement pour les applications marines avec une puissance IP23
  • Génératrice à aimant permanent étroitement jumelé avec un roulement double offrant une excitation constante dans toutes les conditions
  • Les enroulements à 2/3 pas standard évitent les courants de neutres
  • Admissible aux applications de compartiment moteur sans personnel de quart de l'IACS
  • Rotors équilibrés de façon dynamique avec roulements à billes blindés
  • Cannes chauffantes intégrées et deux ensembles de capteurs de température à résistance