Cummins HSK78G Generator

Série de génératrices à gaz HSK78G

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification Conformité mondiale
Type de carburant Gaz à faible combustion

La nouvelle série HSK78 offre tout un ensemble de capacités de génératrice à gaz et une technologie gazière novatrice pour les applications d’électricité de base et de pointe. La série de génératrices HSK78G a été conçue de fond en comble, générant  de l’électricité de manière fiable, quelles que soient les sources de carburant ou les conditions de fonctionnement

Applications

Puissance électrique de base Cogénération

Aperçu :

Cette nouvelle série représente pour Cummins une étape audacieuse dans la sphère du gaz. C’est la manifestation d’une nouvelle technologie aux nouveaux degrés d’efficacité, de performance transitoire et de variation en gaz bien au-delà des anciennes génératrices à gaz.

 

Industries cibles

 

Commerces et institutions Services publics Industriel
Airports Sites d’enfouissement Industries extractives
Universités Usines de traitement de l’eau et des eaux usées Fabrication
Maisons de correction Consolidation de réseaux Huile et gaz
Centres commerciaux Digesteur anaérobie Serres
  Producteurs d’électricité indépendants Agriculture

 

Où que vous soyez, quelles que soient vos fonctions, l’expertise Cummins est toujours en marche

Cummins offre à ses clients une tranquillité d’esprit inégalée à propos de l’entretien et de la révision de la HSK78G. Capacités liées au marché des pièces de rechange les meilleures de sa catégorie grâce à des relations locales appuyées par un réseau mondial de techniciens, d’ingénieurs et d’établissements de grossistes dans plus de 190 pays.

 

Cummins Infographic Map

 

 

 

  Modèle de groupe électrogène C1600N5CD C1800N5CD C2000N5CD C1600N6CD C1800N6CD C2000N6CD
  Hz 50 50 50 60 60 60
Pipeline de gaz naturel Rendement électrique ISO en % 43,8 44,3 44,2 43,2 43,6 43,5
  Rendement thermique ISO en % 47,7 46,8 45,9 47,3 46,3 45,4
  Consommation de carburant ISO en Kw 3652 4066 4530 3707 4128 4599
  Chaleur utilisable en Kw 1740 1901 2077 1752 1912 2088
  Méthane minimal n° 55 60 70 55 60 70
  Fiche technique D-6405 D-6401 D-6399 D-6417 D-6413 D-6409
BTU faible Rendement électrique ISO en % 42,7 43,2 43,2 42,1 42,5 42,6
  Teneur en énergie, BTU/pi³ (std) 550 550 550 550 550 550
 

Dimensions (m) 
(long. X larg. X haut.)

6,9 x 2,2 x 2,8 6,9 x 2,2 x 2,8 6,9 x 2,2 x 2,8 7,6 x 2,1 x 2,8 7,6 x 2,1 x 2,8 7,6 x 2,1 x 2,8
  Échauffement (deg. C) 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105 80 - 105
  Dégagement de NOx
(mg/Nmᶟ)
250-500 250-500 250-500 0,5-1,0

0,5-1,0

0,5-1,0
  Fiche technique D-6429 D-6425 D-6421      
Indice de méthane bas              

* Cycle combiné du gaz naturel offert en 50Hz seulement

Modèle de génératrice kWe Hz Type de carburant Fiche technique Titre
C2000N5CD 2000 50 Gaz à faible combustion Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_0.pdf Série de génératrices à gaz HSK78G
C1800N5CD 1800 50 Gaz à faible combustion Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_1.pdf Série de génératrices à gaz HSK78G
C1600N5CD 1600 50 Gaz à faible combustion Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_2.pdf Série de génératrices à gaz HSK78G
C2000N6CD 2000 60 Gaz à faible combustion Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_3.pdf Série de génératrices à gaz HSK78G
C1800N6CD 1800 60 Gaz à faible combustion Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_4.pdf Série de génératrices à gaz HSK78G
C1600N6CD 1600 60 Gaz à faible combustion Spec-Sheet-HSK78G-50Hz_5.pdf Série de génératrices à gaz HSK78G

Rendement électrique de pointe

  • Jusqu’à 44,2 % (50 Hz) et 43,5 %  (60 Hz), conforme aux normes ISO*
  • Fonctionne avec un grand éventail de gaz naturel de pipeline d’aussi peu que 70MN sans incidence sur la puissance utile
  • Le réglage automatique du moteur tient compte des diverses qualités de carburant et le rendement de mise en charge rapide – le tout sans devoir calibrer ni éteindre le moteur
  • La stabilité supérieure, la grande disponibilité et les coûts en carburant faibles conduisent à un coût total de possession moindre

Flexibilité de carburant qui change la donne

  • Grande densité de puissance de carburant d’aussi peu que 40MN
  • Alimentées par un grand éventail de sources de carburant bon marché ou gratuites qui seraient autrement considérés des déchets
  • Les nouveaux modèles gèrent les carburants à faible BTU plus efficacement, développant une puissance plus grande avec des carburants agressifs ayant des contaminants jusqu’à des degrés très agressifs avec moins de déclassement
  • Pas besoin d’espace pour les systèmes de nettoyage de gaz
  • Coûts d’investissement et de fonctionnement réduits

Extrêmement fiables

Développement de puissance allant jusqu’à  40oC (104F) avec offre turbo standard et jusqu’à une température torride de 55oC (131F) avec offre turbo ambiante élevée qui répond à l’environnement du site, y compris ses conditions de température, d’atmosphère et de sol.

Fonctions combinées de chaleur et d’alimentation les meilleures sur le marché

Efficacité thermique la meilleure du marché à sortie thermique de 47,1 % et 2110 kW pour le chauffage, le refroidissement et la génération de vapeur qui fournit d’importants avantages environnementaux en récupérant le CO2 et prend moins de place, ce qui conduit à une flexibilité de conception supérieure.

Cycles d’entretien les meilleurs de l’industrie

  • Le cycle de révision majeure le plus long de l’industrie, à 80 000 heures, signifie un excellent rendement, ce qui maintient les coûts d’exploitation et d’entretien faibles
  • Les diagnostics prédictifs sophistiqués en offre sont entraînés par des outils novateurs comme les capteurs de bord pour les bougies, les capteurs de NOx et la collection de tendances de données en temps réel conduisent à des temps d’arrêts minimaux et à des coûts d’entretien standard optimaux

Conformité mondiale

  • Émission de NOx pas plus haute que 250 mg/Nm3 (0,5 g/hp-hr) sans traitement secondaire
  • Étape de charge de 30 % à G1 avec quatre étapes de charge fournissant des capacités de prise de charge et de rejet de charge en régime transitoire supérieures

Conformité 60 Hz

É.-U.

  • Apte à la conformité NSPS
  • Certification et maque UL
    • UL2200
  • En conformité avec :
    • Code électrique, NFPA 70
    • Code carburants, NFPA 37
    • Code d’urgence, NFPA 110, niveau et type à déterminer

Canada

  • Certification et label CSA
    • CSA C22.2 No 14 et No 100
  • En conformité avec :
    • Code électrique,  CSA C22.1
    • Code carburants, CSA B149
    • Code d’urgence,  CSA C282 et CSA Z32

Conformité 50 Hz

Australie

  • En conformité avec :
    • Code électrique, AS/NZS 3000
    • Code carburants, AS/NZS 3814
    • Code d’urgence, AS/NZS 3009

UE et Asie

  • Label CE
  • Conformité et certification au code de réseau de l’UE

Russie

  • Label EAC – union douanière russe

Nigéria

  • SONCAP


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.