Cummins GTA855E Generator

GTA855e pour utilisation industrielle commerciale

Fréquence (Hz) 60
Certification Certifié EPA SI NSPS
Type de carburant Gaz naturel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 250-300 312-375

Applications

Commercial industriel
  • Moteur Cummins pour service intensif – le moteur à 4 temps et à bougie de grosse cylindrée pour utilisation industrielle développe une puissance fiable et produit des émissions faibles et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Alternateur – Plusieurs grosseurs d’alternateur offrant une capacité de démarrage sélectionnable avec enroulemente à pas 2/3 à faible réactance, faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit et isolation de classe H. Le système d'isolation électrique de l'alternateur respecte les normes UL1446.
  • Systèmes de commande – La commande électronique PowerCommand® est un dispositif de série offrant une intégration entière du système du groupe électrogène, dont le démarrage et l’arrêt automatiques à distance, une régulation de tension précise, l’affichage de messages d’alarme et d’état, la protection AmpSentry™, le mesurage de puissance, l’arrêt automatique en cas de détection de défaillance et la conformité aux normes UL508.
  • Système de refroidissement – L'ensemble de refroidissement de série offre un fonctionnement fiable avec une puissance nominale et une température ambiante allant jusqu'à 104 °F.
  • Boîtiers – Des boîtiers à protection contre les intempéries et à atténuation du bruit sont offerts en option.
  • Normes – Les génératrices sont conçues, fabriquées et testées conformément aux normes UL, NFPA, ISO et IEC pertinentes. L'alternateur est certifié CSA 22.2. Les commandes sont conformes aux normes CSA C282-M1999 et 22.2 n° 14 M91. La commande PowerCommand® est conforme aux normes UL508.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours Type de carburant Certification Fiche technique
C250N6 60 312/250 Gaz naturel Certifié EPA SI NSPS pdf
C300N6 60 375/300 Gaz naturel Certifié EPA SI NSPS pdf