Cummins GTA 8.3G Generator

GTA8.3G pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 60
Certification S.O.
Type de carburant Gaz naturel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 175 219

Applications

Commercial industriel

Aperçu :

  • Excellente capacité de démarrage de moteur et récupération rapide des changements de charges transitoires.
  • Le système à couple assorti comprend un moteur Cummins industriel à bougie et à 4 temps, un alternateur à CA avec capacité de démarrage de moteur en kVA et un régulateur de tension électronique à capteur à trois phases pour une régulation précise sous les charges stables ou transitoires.
  • La commande électronique numérique PowerCommand® standard est un système intégré combinant des commandes de moteur et d'alternateur pour produire une grande fiabilité et un rendement optimal de l'ensemble de génératrice.
  • Le boîtier et les chaufferettes en option protègent l'ensemble de génératrice des conditions de fonctionnement extrêmes.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Type de carburant Fiche technique
C175N6 60 144/115 Gaz naturel pdf
C175N6 60 219/175 Gaz naturel pdf