Cummins GTA50E Generator

GTA50e pour utilisation industrielle commerciale

Fréquence (Hz) 60
Certification Certifié EPA SI NSPS
Type de carburant Gaz naturel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 600-750 750-937

Applications

Commercial industriel
  • Moteur de grosse cylindrée Cummins – Moteur à allumage par étincelles robuste à 4 cycles offrant une alimentation fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Alternateur – Plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage de moteur avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit et une isolation de classe H. Le système d'isolation électrique de l'alternateur respecte les normes UL1446.
  • Systèmes de commande – La commande électronique PowerCommand® est un équipement de série offrant une intégration entière du système de génératrice, y compris le démarrage et l'arrêt automatiques à distance, une régulation de tension précise, l'affichage de messages d'alarme et de statut, le compteur de débit, l'arrêt automatique à la détection d'une défaillance et la conformité aux normes NFPA 110. La commande PowerCommand® est conforme aux normes UL508.
  • Système de refroidissement – L'ensemble de refroidissement de série offre un fonctionnement fiable avec une puissance nominale et une température ambiante allant jusqu'à 104 °F.
  • Boîtiers – Des boîtiers à protection contre les intempéries et à atténuation du bruit sont offerts en option.
  • Normes – Les génératrices sont conçues, fabriquées et testées conformément aux normes UL, NFPA, ISO et IEC pertinentes. L'alternateur est certifié CSA 22.2. Les commandes sont conformes aux normes CSA C282-M1999 et 22.2 n° 14 M91. La commande PowerCommand® est conforme aux normes UL508.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz Réponse à la demande kVA/kW kVA/kW de secours Type de carburant Certification Fiche technique
C650N6 60 750/600 Gaz naturel Certifié EPA SI NSPS pdf
C750N6 60 875/700 Gaz naturel Certifié EPA SI NSPS pdf
C600N6 60 750/600 Gaz naturel Certifié EPA SI NSPS pdf
C650N6 60 813/650 Gaz naturel Certifié EPA SI NSPS pdf
C750N6 60 937/750 Gaz naturel Certifié EPA SI NSPS pdf