Cummins GTA50 Generator

GTA50 pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 60
Certification S.O.
Type de carburant Gaz naturel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 760-815 950-1018

Applications

Commercial industriel
  • Moteur de grosse cylindrée Cummins – Moteur à allumage par étincelles robuste à 4 cycles offrant une alimentation fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Alternateur – Plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage de moteur avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit et une isolation de classe H. Le système d'isolation électrique de l'alternateur respecte les normes UL1446.
  • Systèmes de commande – La commande électronique PowerCommand® est un équipement de série offrant une intégration entière du système de génératrice, y compris le démarrage et l'arrêt automatiques à distance, une régulation de tension précise, l'affichage de messages d'alarme et de statut, le compteur de débit, l'arrêt automatique à la détection d'une défaillance et la conformité aux normes NFPA 110. La commande PowerCommand® est conforme aux normes UL508.
  • Système de refroidissement – L'ensemble de refroidissement de série offre un fonctionnement fiable avec une puissance nominale et une température ambiante allant jusqu'à 104 °F.
  • Boîtiers – Des boîtiers à protection contre les intempéries et à atténuation du bruit sont offerts en option.
  • Normes – Les génératrices sont conçues, fabriquées et testées conformément aux normes UL, NFPA, ISO et IEC pertinentes. L'alternateur est certifié CSA 22.2. Les commandes sont conformes aux normes CSA C282-M1999 et 22.2 n° 14 M91. La commande PowerCommand® est conforme aux normes UL508.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW en continu kVA/kW de secours Type de carburant Fiche technique
C760N6 60 812/650 Gaz naturel pdf
C760N6 60 950/760 Gaz naturel pdf
C815N6 60 1018/815 Gaz naturel pdf