Cummins GTA28E Generator

GTA28E for Commercial Industrial

Fréquence (Hz) 60
Certification Certifié EPA SI NSPS
Type de carburant Gaz naturel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 400-500 500-625

Applications

Commercial industriel
  • Moteur de grosse cylindrée Cummins – Moteur à allumage par étincelles robuste à 4 cycles offrant une alimentation fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge.
  • Alternateur – Plusieurs tailles d'alternateur offrent une capacité de démarrage de moteur avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires, une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit et une isolation de classe H. Le système d'isolation électrique de l'alternateur respecte les normes UL1446.
  • Systèmes de commande – la commande électronique PowerCommand® est un équipement de série offrant une intégration entière du système de génératrice, y compris le démarrage et l'arrêt automatiques à distance, une régulation de tension précise, l'affichage de messages d'alarme et de statut, le compteur de débit et l'arrêt automatique à la détection d'une défaillance. La commande PowerCommand® est conforme aux normes UL508.
  • Système de refroidissement – L'ensemble de refroidissement de série offre un fonctionnement fiable avec une puissance nominale et une température ambiante allant jusqu'à 104 °F.
  • Boîtiers – Des boîtiers à protection contre les intempéries et à atténuation du bruit sont offerts en option.
  • Normes – les génératrices C450N6 et C500N6B sont conçues, fabriquées et testées conformément aux normes UL, NFPA, ISO et IEC pertinentes. L'alternateur est certifié CSA 22.2. Les commandes sont conformes aux normes CSA C282-M1999 et 22.2 n° 14 M91. La commande PowerCommand® est conforme aux normes UL508.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours Type de carburant Certification Fiche technique
C450N6 60 500/400 Gaz naturel Certifié EPA SI NSPS pdf
C500N6B 60 625/500 Gaz naturel Certifié EPA SI NSPS pdf
C400N6 60 500/500 Gaz naturel Certifié EPA SI NSPS pdf