ford v10t 6.8l generator

Ford V10T de 6,8 L pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 60
Certification EPA+
Type de carburant GN/Propane
Cotée pour kW kVa
D'urgence 85-125 106-156

Applications

Commercial industriel
  • Moteur lourd à essence de Ford – moteur à allumage par étincelles robuste à 4 cycles offrant une alimentation fiable. Le contrôle électronique du rapport air/carburant garantit un rendement du moteur optimisé et une réaction rapide aux changements de charge. Convertisseur catalytique trifonctionnel – transforme simultanément l'oxyde d'azote, le monoxyde de carbone et les hydrocarbures en azote, en oxygène, en dioxyde de carbone et en eau pour minimiser les émissions nocives de l'ensemble de génératrice.
  • Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrent un choix de capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
  • Système de commande – la commande électronique PowerCommand® est un équipement de série offrant une intégration complète du système d'ensemble de génératrice comprenant le démarrage et l'arrêt à distance automatiques, la régulation de tension et de fréquence précise, l'affichage de messages d'alarme et de statut, la protection AmpSentry™, un compteur de débit, un arrêt automatique à la détection de défaillance et la  conformité aux normes NFPA 110 de niveau 1.
  • Système de refroidissement – l'ensemble de refroidissement standard produit un fonctionnement fiable jusqu'à une température ambiante de 40 °C (104 °F).
  • Boîtiers – des boîtiers en option pour la protection contre les intempéries et l'atténuation du bruit sont offerts.
  • NFPA – l'ensemble de génératrice accepte les charges à plein régime en une étape conformément aux normes NFPA 110 pour systèmes de niveau 1.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de secours Type de carburant Certification Fiche technique
GGHG 60 106/85 GN/Propane EPA+ S-1607
GGHH 60 125/100 GN/Propane EPA+ S-1607
GGHJ 60 156/125 GN/Propane EPA+ NAS-5524-EN