DQBPU generator

Unité dalimentation DQBPU

Certification EPA Tier 2

Le modèle DQBPU a été conçu pour les ressources expéditionnaires de base pour terrain d’aviation Il est doté d’un contrôleur de commande d’alimentation militaire et offre d’importants avantages opérationnels pour tous les services militaires.

Applications

Militaire/AMMPS

Régions disponibles

É.-U. et Canada Afrique & Moyen-Orient Mexique Philippines Singapour Brésil Bolivie Uruguay Paraguay Argentine Colombie Amérique centrale Europe Japon Korea (Corée)

Aperçu :

Conçu et éprouvé pour les applications militaires, le modèle DQBPU est doté du système de contrôle PowerCommand. Il offre des avantages opérationnels importants pour tous les services militaires. Il peut fonctionner avec différents types de carburants (JP-8, JP-5, Jet A, DF 1,2), fonctionner dans toute une gamme de températures et offrir une excellente qualité d'alimentation. Le DQBPU est une option d'alimentation intégrée dans une configuration mobile qui procure une source d'alimentation fiable et stable.

DQPBU 60 Hz 50 Hz
Tensions (v) 2400 4160 2200/3800 -
Puissance de base en kW (kVA) 800 (1067) 667 (889)
Niveau sonore pleine charge à 7 m 84 dB(A) 84 dB(A)
Modèle d'alternateur 741FDM5066 741FDM5066
Dimensions L x W x H mm (po) 9692 x 2456 x 2390 mm (382 x 97 x 94 po)
Poids sans carburant, en kg (lb) 18407 (40580)  
Poids avec carburant, en kg (lb) 18747 (41330)  
Consommation de carburant
Puissance de 60 Hz à 800 kW gal/h (l/h)
60,8 (230,15)  

 

  • 50/60 Hz, 2400/4160 / 2200/3800 volts, 3 phase, 4 fil
  • Génératrice diesel sur remorque avec une puissance électrique de base de 800 kW
  • JP-8, DF1, 2, DL1, 2 JP5 et Jet A, A1, LS1, 2 DS1, 2
  • Plage de température de fonctionnement : 25 °F à 140 °F
  • Excellent utilitaire d'alimentation de type II (Classe 2A) MIL-STD 1332B
  • Émissions EMC irradiées et susceptibilité en vertu de la norme MIL-STD 461F.
  • Son atténué à 84 dBA à 7 mètres
  • Annonciateur distant
  • Prêt pour la mise en parallèle (auto/manuel)
  • Fonctionnement à une altitude de 4000 pieds; au-dessus de 4000 pieds avec perte de puissance