Atteinte de la fiabilité du temps de disponibilité

Si l’alimentation est la pierre angulaire du centre informatique, l’alimentation de secours est donc le système de soutien vital du centre informatique. Bien que la conception, les exigences et les spécifications des centres informatiques soient aussi variées que les secteurs qu’ils prennent en charge, une chose demeure constante : la fiabilité du temps de disponibilité est l’objectif ultime.

Cummins a toujours été pionnière dans le domaine des technologies qui établissent la norme en matière de modularité et de fiabilité des systèmes d'alimentation de secours des centres informatiques.

La meilleure technologie disponible pour les meilleurs centres informatiques

Les meilleurs centres informatiques exigent des capacités de système d'alimentation spécialisées. Notre équipe d'ingénierie spécialisée en centres informatiques est constamment à la recherche de nouvelles technologies conçues pour optimiser la fiabilité des systèmes d'alimentation de secours. Les systèmes avancés et les systèmes de traitement secondaire intégrés aux moteurs permettent une utilisation des systèmes d'alimentation respectueuse de l'environnement, même aux emplacements les plus exigeants. Les systèmes de mise en parallèle avancés offrent un contrôle numérique automatisé du démarrage, de la synchronisation et des transitions d'alimentation sans interruption en moins de 10 secondes. Les capacités de charge personnalisées du centre informatique permettent des heures de fonctionnement illimitées, sans restriction concernant le facteur moyen de charge variable.

Fiabilité à 99,999 %

Pour les centres informatiques stratégiques, aspirer à la disponibilité à 99,999 % est l'objectif ultime. Bien que la fiablité quasi totale est la référence absolue, le respect des exigences de niveau IV de la Uptime Institute sont souvent acceptées pour garantir la tolérance aux pannes. Pour concevoir des systèmes d'alimentation offrant un rendement de disponibilité élevé, il est nécessaire de porter une attention particulière à l'architecture du système et à la redondance des équipements requis, tout en évitant les duplications inutiles susceptibles de nuire à la fiabilité du système. Les ingénieurs système de Cummins sont parmi les plus expérimentés de l'industrie et sont soutenus par une équipe de distributeurs Cummins à l'échelle mondiale afin de garantir une installation et une mise en service faciles sur place.

Expertise mondiale éprouvée

Les entreprises et les industries technologiques dont les centres informatiques sont le pilier ne sont pas limitées par les frontières nationales (ou continentales). Et nous non plus. Avec des empreintes d'entreprise se développant à la vitesse des données, il est extrêmement important de pouvoir mettre rapidement en œuvre une expansion à l'échelle mondiale. C'est pourquoi Cummins dispose d’un vaste réseau d’experts en centres informatiques répartis à travers le monde. Les professionnels de notre réseau de distribution mondial sont formés et outillés  pour répondre à vos exigences les plus strictes et maîtrisent les nuances régionales, des codes de l'électricité aux relations avec les entrepreneurs.

Par contre, l'installation de plus de centres informatiques dans plus de pays n'est pas synonyme de changer votre façon de faire. Cummins assure la fiabilité globale des centres informatiques grâce à une empreinte cohérente du système d'alimentation, ce qui signifie aucune surprise, peu importe que votre prochaine mise en service se déroule à Shanghai ou à Chicago.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.