Contrôle et surveillance à distance

Le système de surveillance à distance de PowerCommand offre un moyen pratique d'observer les ensembles de génératrice, les commutateurs de transfert et les composants du système d'alimentation auxiliaire.

surveillance à distance de génératrice Cummins.jpgLa surveillance et le contrôle à distance augmentent la flexibilité du système d'alimentation

Que les opérateurs du système d'alimentation soient au centre informatique ou à l'extérieur, Cummins dispose de fonctionnalités de surveillance et de contrôle à distance intégrées à notre système de contrôle PowerCommand®. Cela permet la visibilité des performances du système et le rend facilement accessible à tous à l'aide d'un navigateur Web, d'Intranet ou d'nternet.

Les utilisateurs finaux approuvés peuvent accéder en toute sécurité à l'interface de surveillance à distance à l'aide d'un navigateur Web qui ne nécessite qu'un ordinateur, une tablette ou un périphérique permettant la navigation sur le Web. Aucune installation de logiciel supplémentaire n'est requise. De plus, le système de surveillance à distance permet à plusieurs utilisateurs de surveiller simultanément l’équipement du système d’alimentation.

Les utilisateurs finaux peuvent surveiller les critères de performance de l'ensemble de génératrice, tels que les données du moteur, les données de l'alternateur et l'état du système de contrôle, ainsi que l'état de la connexion du commutateur de transfert –disponibilité de la source, données de la source et source connectée – et le niveau de charge, le cas échéant. Des périphériques d'entrée ou de sortie (E/S) sont offerts en option pour élargir davantage les capacités de surveillance.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.