Innovations pour centres informatiques

Avec des technologies de contrôle des émissions sophistiquées et des charges nominales spécifiques au centre informatique, les ensembles de génératrice Cummins sont au cœur de nos systèmes d'alimentation de secours innovants. Moteurs éconergétiques robustes, alternateurs haute performance, systèmes de commande numériques intégrés, turbocompresseurs pour une réponse rapide, tous conçus, fabriqués et testés par les experts en centre informatique de Cummins.

Les innovations de Cummins reflétant la meilleure technologie sur le marché en termes d'alimentation de secours pour centre informatique. Les équipements fiables et les composants fluides des ensembles de génératrice de Cummins font partie des ensembles les plus dignes de confiance au monde.

Ensembles de génératrice au diesel

Nos ensembles de génératrice alimentés au diesel sont offerts en formats de 10 kW à 2,5 MW. Avec des moteurs diesel modernes épurés et des options avancées de traitement secondaire de l'échappement, ces ensembles de génératrices  critiques sont adaptés aux applications d'alimentation de secours, continue ou de puissance électrique de base.

Ensembles de génératrices à essence pour moteur à charge stratifiée

Les ensembles de génératrices à essence pour moteur à charge stratifiée de Cummins sont offerts en formats de 315 kW à 2 MW. Nos génératrices au gaz naturel produisent de très faibles émissions et conviennent aux applications à puissance électrique de base et à production combinée de chaleur et d'électricité. Une option de carburant à faible BTU est offerte pour certains modèles.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.