Commandes numériques complètes

Nos commandes de microprocesseur PowerCommand® constituent la meilleure solution à source unique de l'industrie pouvant intégrer les ensembles de génératrices, les commutateurs de transfert automatiques et les systèmes mis en parallèle à un système complet.

produits de génératrice cummins à contrôle numérique.jpgLes commandes numériques complètes améliorent la fiabilité du système d'alimentation

Les systèmes modulaires PowerCommand sont faciles à configurer pour répondre aux besoins du marché et des clients et facilitent les applications d'alimentation d'urgence, de secours et puissance électrique de base avec ou sans mise en parallèle. Les offres comprennent :

Applications avec mise en parallèle

  • Les commandes numériques PowerCommand sont offertes pour le contrôle isolé et infini​​​​​​​ de système bus mis en parallèle

Applications sans mise en parallèle

  • Commandes de l'ensemble de génératrice avec régulaleur numérique et régulation de tension, compteur complet et enregistrement de données pratique

Contrôle du commutateur de transfert

  • Les commandes PowerCommand de tous les commutateurs de transfert automatiques surveillent chaque source d'alimentation, envoient un signal pour le démarrage de l'ensemble de génératrice, transfèrent automatiquement l'alimentation et retournent la charge à la source d'alimentation principale 

Notre gamme complète de produits est conçue pour fonctionner comme système d'autosurveillance unique afin d'optimiser la fiabilité et les performances du système d'alimentation complet :

  • Régulation de tension numérique adaptée à l'application
  • Régulation numérique avec démarrage intelligent pour accroître le carburant et améliorer la stabilité de la fréquence
  • Surveillance et protection de l'ensemble de génératrice
  • Surveillance et contrôle à distance à l'aide d'un navigateur Web et d'un protocole de réseau Modbus
  • Interfaces simples pour une configuration, une surveillance et un diagnostic rapides

Toutes les commandes numériques sont de conception robuste afin de résister aux vibrations et aux conditions difficiles, y compris les importantes variations de température.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.