Commutateurs de transfert automatiques pour centres informatiques

Les commutateurs de transfert automatiques Cummins s'appuient sur notre technologie de contrôle PowerCommand® pour une utilisation facile et une conception robuste à force de contact élevée pour affronter des milliers de cycles de transfert.

Commutateurs de transfert automatiques fiables pour centres informatiques

Utilisée pour le transfert d'alimentation entre les sources d'alimentation principale (services publics ou génératice) et secondaire (de secours ou supplémentaire), notre gamme complète de commutateurs standard est offerte en format de 40 à  4 000 ampères pour tous les systèmes d'alimentation avec langage de communication bus commun.

Principales caractéristiques :

  • Transfert de transition ouverte, fermée ou programmée
  • Configurations de l'isolation de dérivation
  • Valeurs nominales de résistance en position fermée allant jusqu'à 200 kA
  • Affichage pratique sur le panneau avant pour visualiser facilement les conditions d'alimentation et de charge, effectuer des ajustements, voir des événements et vérifier l'état du réseau
  • Configurations de l'origine d'installation électrique à 1 000 ampères
  • Certifications, y compris : UL, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC/seismic, OSHPD et NEMA ICS 10
  • Des commutateurs conçus sur mesure sont offerts pour répondre aux besoins uniques d'un projet

Fournir la meilleure technologie disponible aux centres informatiques du monde entier

Avec plus de 100 000 installations à travers le monde, les commutateurs de transfert automatiques Cummins sont privilégiés par les propriétaires et les opérateurs de centres informatiques à la recherche de la meilleure technologie disponible pour protéger leurs applications stratégiques. Notre vaste réseau de distribution mondial nous permet de vous offrir des conseils d'experts et des services de consultation, où que vous soyez.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.