d1703 generator

D1703 pour utilisation commerciale industrielle

Fréquence (Hz) 60
Certification S.O.
Type de carburant Diesel
Cotée pour kW kVa
D'urgence 10-15 13-19
De base 9-14 11-17

Applications

Commercial industriel

Aperçu :

  • Moteur de grosse cylindrée Kubota – ce moteur au diesel industriel et robuste à refroidissement par liquide à 4 cycles produit une alimentation fiable, de faibles émissions et une réponse rapide aux changements de charge
  • Alternateur – plusieurs tailles d'alternateur offrent un choix de capacité de démarrage, avec un enroulement à 2/3 pas de faible réactance, une faible distorsion de la forme d'onde avec des charges non linéaires et une capacité de correction des anomalies en cas de court-circuit.
  • Système de commande – la commande électronique PowerCommand® 1.1 est un équipement de série offrant une intégration entière du système de l'ensemble de génératrice, y compris un démararge et un arrêt à distance automatiques, une régulation de tension et de la fréquence précise, l'affichage de messages d'alarme et de statut, le compteur de débit, l'arrêt automatique à la détection de défaillance et la conformité à la norme NFPA 110 de niveau 1.
  • Système de refroidissement – le système de radiateur intégral de série installé sur l'ensemble a été conçu et testé pour des températures ambiantes nominales afin de simplifier les exigences en matière de conception à l'usine pour la chaleur rejetée.
  • Boîtiers – des boîtiers en option pour la protection contre les intempéries et l'atténuation du bruit sont offerts.
  • Réservoirs de carburant – des réservoirs de carburant à sous-base avec une double paroi sont également offerts.
  • NFPA – l'ensemble de génératrice accepte les charges à plein régime en une étape conformément aux normes NFPA 110 pour systèmes de niveau 1.
  • Garantie
Modèle de génératrice Hz kVA/kW de base kVA/kW de secours Puissance Type de carburant Fiche technique
C10D6 60 11/9 13/10 10,00 Diesel NAS-5871-EN
C15D6 60 17/14 19/15 15,00 Diesel NAS-5871-EN