cummins commercial standard diesel generator

Génératrices diesel standard de Cummins

Fréquence (Hz) 50, 60
Certification EPA Tier 4

Applications

Commercial mobile

Régions disponibles

É.-U. et Canada

Aperçu :

La série de génératrices diesel standard de Cummins est conçue pour les applications commerciales difficiles qui ne nécessitent pas un produit hébergé. Elles offrent un rapport qualité-prix exceptionnel avec des caractéristiques à la hauteur, notamment un fonctionnement souple, une efficacité de refroidissement accrue et une faible distorsion harmonique. Toutes les génératrices diesel standard fonctionnent à basse vitesse pour assurer une longue durée de vie, et peuvent être utilisées dans des applications ouvertes ou à compartiment.

  • Capacité de démarrage de moteur haute performance pour les charges lourdes
  • Pompe à contrôle numérique pour une tension et une variation de fréquences minimales.
  • Capacité à pleine charge dans des conditions ambiantes à 120 °F (50 °C)*
  • Système de montage en 4 points conçu pour produire une alimentation propre et silencieuse avec de faibles vibrations
  • Boîtiers enduits de poudre et en acier inoxydable
  • La facilité d'entretien sur un côté minimise les exigences d'espace du compartiment.
  • Les nombreux emplacements d'entrée d'air offrent une installation flexible et un format compact proposant plusieurs options d'installation
  • Garantie

*Ne s'applique pas à 20 HDKDB

Modèle de génératrice kVa Hz Phase Tension Ampères Fiche technique
6HDKAL-7 50 1 115/230 52,1/26,1 A-1390
6HDKAL-8 50 1 1150/230 52,1/26,1 A-1390
6HDKAL-5009 50 1 115/230 52,1/26,1 A-1390
7.5HDKAL-1 60 1 120/240 62,5/31,3 A-1390
7.5HDKAL-2 60 1 120/240 62,5/31,3 A-1390
7.5HDKAL-3 ` 60 3 120/240 22,6 A-1390
7.5HDKAL-5 60 1 100/200 75/37,5 A-1390
7.5HDKAL-5010 60 1 120/240 75/37,5 A-1390
7.5HDKAL-5011 60 3 120/240 22,6 A-1390
8HDKAG-11378 50 1 110/220 72,7/36,4 A-1393
10HDKAG-11322 60 3 120/240 30,1 A-1393
10HDKAG-11509 60 100/200 100/50 A-1393
10HDKAG-61731 60 1 120/240 83,3/41,7 A-1393
10HDKAG-61733 60 3 120/208 34,7 A-1393
20HDKDB-01 60 1 120/240 167/83 A065Z421
20HDKDB-02 60 3 120/208 69/40 A065z421