Génératrices diesel standard de Cummins
Génératrices diesel standard de Cummins
Fréquence (Hz)
60, 50
Certification
EPA Tier 4
Applications
Commercial mobile
Régions disponibles
É.-U. et Canada
Aperçu :
La série de génératrices diesel standard de Cummins est conçue pour les applications commerciales difficiles qui ne nécessitent pas un produit hébergé. Elles offrent un rapport qualité-prix exceptionnel avec des caractéristiques à la hauteur, notamment un fonctionnement souple, une efficacité de refroidissement accrue et une faible distorsion harmonique. Toutes les génératrices diesel standard fonctionnent à basse vitesse pour assurer une longue durée de vie, et peuvent être utilisées dans des applications ouvertes ou à compartiment.