quiet diesel generator product model

Génératrices au diesel silencieuses Cummins

Fréquence (Hz) 60, 50
Certification EPA Tier 4

Applications

Commercial mobile

Aperçu :

Les modèles au diesel de la gamme silencieuse sont un choix hors pair quand un faible bruit et de basses vibrations sont nécessaires. Grâce à leur conception révolutionnaire, ces ensembles de génératrices sont jusqu'à 15 dB(A) plus silencieuses que les autres génératrices au diesel, en plus d'être plus silencieuses que la plupart des ensembles à essence. Leurs unités sont entièrement dans des boîtiers, y compris les systèmes de refroidissement, de silencieux et d'entrée. Pour les applications nécessitant moins de réduction du bruit, choisissez parmi les modèles au diesel standard de Cummins.

  • Capacité de démarrage de moteur haute performance pour les charges lourdes
  • Pompe à contrôle numérique pour une tension et une variation de fréquences minimales.
  • Capacité à pleine charge dans des conditions ambiantes à 120 °F (50 °C)
  • Système de montage en 4 points conçu pour produire une alimentation propre et silencieuse avec de faibles vibrations
  • Boîtiers enduits de poudre et en acier inoxydable
  • La facilité d'entretien sur un côté minimise les exigences d'espace du compartiment.
  • Les nombreux emplacements d'entrée d'air offrent une installation flexible et un format compact proposant plusieurs options d'installation
Modèle de génératrice Hz Phase Tension Ampères Fiche technique
5HDKBC-2861 60 1 120/240 41,7/20,8 A-1452
5HDKBB-6880 50 1 230 21 A-1452
5HDKBC-2860 60 1 120 41,7 A-1452
6HDKAV-41934 60 1 120 50 A-1486
6.5HDKAT-6006 60 1 100 63 A-1486
7HDKBL-6000 50 1 115/230 60,8/30,4 A-1577
7.5HDKAT-41934 60 1 120 63 A-1486
7.5HDKAT-41999 60 1 120 62,5 A-1486
8.0HDKAU-41934 60 1 120 66,6 A-1486
8HDKCC-6881 50 1 230 35 A-1491
9.5HDKBM-6000 50 1 115/230 82,6/41,3 A-1678
10HDKCC-42345 60 1 120/240 83/42 A-1473
10HDKCC-4512 60 1 120/240 83/42 A-1473
11HDKBN-6000 50 1 115/230 95,6/47,8 A-1579
12HDKCD-2209 60 1 120/240 100/50 A-1474
12HDKCD-2310 60 1 120/240 100/50 A-1474
12HDKCD-5241 60 1 120/240 100/50 A-1474
13.5HDKBP-6000 50 1 115/230 117,3/58,6 A-1580
17.5HDKBR-6000 50 1 115/230 152,1/76,1 A-1581
19HDKBV-6000 50 1 115/230 165,2/82,6 A-1582


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.